Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Stromversorgung und -verteilung

Ein umfangreiches Produktprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen

PDU - Mit Not-Aus-Funktion





 

 

 

 

 

 

 

 


 

PDU - Mit Not-Aus-Funktion

Die 19 Zoll, 3 HE Stromverteilungseinheit Rack Safety Plus versorgt als zentraler Stromverteiler mit Not-Aus-Funktion elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom und 24 V Gleichstrom. Dank ihrem modularen Konzept können Sie eine PDU mit Not-Aus-Funktion modifizieren, ohne sich über lange Vorlaufzeiten und hohe Projektkosten Sorgen machen zu müssen. Wählen Sie unter den Standardangeboten oder konfigurieren Sie sich Ihre eigene Verteilereinheit mit Not-Aus-Funktion auf Basis vordefinierter Komponenten.

 

nVent SCHROFF bietet:

  • 400 V, 3-phasiger oder 230 V 1-phasiger Netzeingang mit Sicherungen
  • AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
  • Permanente AC-Ausgänge (Service)
  • Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
  • Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
  • Wählen Sie eine Standardkonfiguration oder konfigurieren Sie sich schnell und einfach Ihre eigene Konfiguration aus vordefinierten Komponenten.
     

WEITERE INFORMATIONEN

 PRODUKTE DURCHSUCHEN   ⟶

Stromschienen

Stromschienen

Sammelschienenlösungen für verschiedene Nennstrom- und Temperaturbereiche. nVent SCHROFF bietet:

  • 1-, 2-, 3- und 4-polige Stromschienen
  • Durch Absägen auf beliebige Länge kürzbar
  • Montagematerial zur einfachen Schrankintegration

Erdungssätze

Erdungssätze

Eine zuverlässige Erdung ist zwingend vorgeschrieben, um den ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten und das Gefahrenrisiko möglichst gering zu halten. nVent SCHROFF bietet eine vollständige Palette an Erdungsprodukten, die leicht zu integrieren sind:

  • Erdungsschienen und Leitungen in verschiedenen Querschnitten und Längen erhältlich
  • Umfangreiches Zubehör verfügbar
  • Erdungssets für Gestelle und Schränke

PDUs – Intelligent und Standard

intelligent power distribution unit, rack pdu

Einfache PDUs und intelligente RackPower-PDUs bieten ein smartes und zuverlässiges Management der Leistungsverteilung und vielfältige Verwaltungsfunktionen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.
Eine Reihe von Optionen ist verfügbar, darunter grundlegende, gemessene und geschaltete Konfigurationen, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.

nVent SCHROFF bietet:

  • Varianten für verschiedene Eingangsspannungen sowie ein- und dreiphasiger Versorgung 
  • Sichere LAN-Verbindungen
  • Die Anzeige kann ohne Werkzeug ausgetauscht oder neu ausgerichtet werden
  • Modularer, kompakter Aufbau für ein- und dreiphasig mit Kombisteckdosen (C13/C15/C19)
  • Bis zu 64 Einheiten können mit einer einzigen IP-Adresse in Reihe geschaltet werden, wodurch auch die DC-Leistungsredundanz des Controllers sichergestellt wird
  • Die Anzeigefarbe kann per Software eingestellt werden, um die Stromquelle anzuzeigen

WEITERE INFORMATIONEN

PRODUKTE DURCHSUCHEN   ⟶

Verteilerboxen

Verteilerboxen, rackmount PDU

Der 19-Zoll-Verteilerkasten ermöglicht die leichte Integration montierter DIN-Teile in einen 19-Zoll-Schrank. Module in geringer Größe ermöglichen die sichere und schnelle Integration kleinerer Energieverteilungslösungen in einen Schrank.

nVent SCHROFF bietet:

  • 19-Zoll- und Kleinverteilermodule zum Einbau von Komponenten auf DIN-Profilschienen (DIN 43880)
  • Sammelschiene für Anschlussklemmen von 4-35 mm2
  • Mit rückseitiger Kabelabfangschiene, Zugentlastung mit Klemmen

 

 

 

 

 

 PRODUKTE DURCHSUCHEN   ⟶

Konfiguratoren

Rack Safety Plus-Konfigurator

  • Passen Sie Ihre PDU ganz einfach mit Notausschalter-Funktion an
  • Wählen Sie verschiedene Netzeingänge, AC-Ausgänge, DC-Stromversorgung, permanente AC-Serviceausgänge, RCD-Schutzschalter, transparente Abdeckung für die Leistungsschalter, Überspannungsableiter, Einschaltstrombegrenzer, AC-Eingang mit EMV-Filter und mehr
  • Arbeitet mit vordefinierten Komponenten, um den Auswahlprozess zu beschleunigen
  • Bietet bis zu 300 K verschiedene Konfigurationsoptionen
  • Dauert weniger als 5 Minuten bis zur Fertigstellung
  • Schnelle Bereitstellung relevanter Informationen für das nVent-Designteam für eine schnellere Angebotsanfrage

custom PDU, custom power distribution unit

Steckdosenleistenkonfigurator

  • Einfache Auswahl der Eigenschaften

  • Verfügbar für Basisausführungen, mit Gebührenzähler und lokaler Anzeige, mit Gebührenzähler über Netzwerk, geschaltet über Netzwerk und geschaltet mit Gebührenzähler (intelligent) über Netzwerk.

  • Führt Sie im Konstruktionsprozess durch wichtige Entscheidungen, einschließlich des Versorgungskabels, der Kabellänge, Anschlussstecker, Steckdoseneinsätze, Steckdosenabmessungen, Farbe und Netzwerkfunktionen.

  • Stellt unserem Konstruktionsteam alle relevanten Informationen zur Verfügung

  • In weniger als 5 Minuten sind Sie am Ziel

programmable power supplies

Ressourcen

Steckdosenleisten der Serie Power Control

Katalog

Steckdosenleisten der Serie Power Control

Smart RackPower: Intelligente Power-Management-Lösungen

Flyer

Smart RackPower: Intelligente Power-Management-Lösungen

RackPower: Intelligente Stromverteiler

Broschüre

RackPower: Intelligente Stromverteiler

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink