Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

On-Board und im Schienenfahrzeug

Für den Betrieb in mobilen Umgebungen erfordern elektronische Systeme eine physische Konstruktion, die extremen Bedingungen in rauer Umgebung standhält.Die Schaltschränke, Gehäuse und Baugruppenträger von nVent SCHROFF sind deshalb dafür ausgelegt, die eingebaute Elektronik mit hoher mechanischer Stabilität sowie Schock- und Vibrationsfestigkeit nach EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC und AREMA, zu schützen.

Produktportfolio

Robuste Rack-Lösungen in einem kompakten Format. Das kontinuierliche Streben nach besserer Signalisierung, moderner LTE-R- und 5G-M-Kommunikation und verbessertem Fahrgastservice gilt sowohl für neu gebaute als auch für ältere Schienenfahrzeuge. nVent SCHROFF bietet dafür geeignete On-Board-Gehäuse zum Schutz der Elektronik.

EuropacPRO-Baugruppenträger für Bahntechnik

EuropacPRO | 19''-Baugruppenträger

Robuster EuropacPRO Baugruppenträger, für Bahntechnik

EuropacPRO | 19-Zoll-Baugruppenträger (SNCF)

On-Board-Schrank, geschweißt, 3 HE für Bahntechnik

On-Board Rack (integriert)

On-Board Rack Rahmen

On-Board Rack (Rahmen)

CompactPCI Serial, 4 HE, mit und ohne Rear I/O, mit 19-Zoll Netzteil

Hochgeschwindigkeits-CompactPCI-System

COMe Typ 6 System

COMe Typ 6 System

Schienen IP Pro Gehäuse

IP-Pro Alu EMC | IP65-Gehäuse

Varistar, erdbebensichere Schiene

Varistar | Rugged-Schränke

MODERNISIERUNG & NACHRÜSTUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN

Schienen On-Board Schrank 6HE

Aufrüstung und Ergänzung von neuer Elektronik und Maximierung des begrenzten Platzes an Bord von Schienenfahrzeugen.

Die Bahnindustrie ist gut etabliert, verfügt jedoch über eine veraltete Infrastruktur. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, das vorhandene Equipment mit neuen Technologien aufzurüsten, um eine vorausschauende Wartung, Sicherheitsupgrades und die 4G-LTE- und 5G-Kommunikation der nächsten Generation zu ermöglichen. So kann das Kundenerlebnis verbessert und modernere Signalisierungstechniken bereitgestellt werden.

Die Modernisierung von veraltetem Equipment stellt besondere Herausforderungen dar, wie z.B.

  • Installation von ergänzender Elektronik in On-Board Bereichen mit begrenzten Platzverhältnissen
  • Einer Maximierung des Platzes bei gleichzeitiger Gewährleistung eines fahrgast- und bedienerfreundlichen Interieurs
  • Dem Hinzufügen neuer elektronischer Systeme, was zu einer höheren elektromagnetischen Komplexität führt

E-Book herunterladen Auch erhältlich in: Deutsch | Französisch

Ausgestattet für mobile Umgebungen

Die Gehäuse von nVent SCHROFF sind in ihren Abmessungen flexibel und ermöglichen eine optimale Ausnutzung des beschränkten Raums in Fahrzeugen. Zusätzlich zu einem breiten Standardproduktportfolio, sind auch kundenspezifische Lösungen verfügbar. Durch unsere intelligenten und modularen Produktplattformen, können kundenspezifische Lösungen schnell und kosteneffizient bereitgestellt werden.

STEUERUNGEN IM TRANSRAPID.
Modular aufgebaute 19-Zoll-Baugruppenträger zur Aufnahme von Steuerungselektronik in Schränken oder im Unterflurbereich.

AUTOMATISIERTE ZUGSTEUERUNGSSYSTEME.
Bordrechner im CONCEPTLINE-Gehäuse (IP 66) mit Baugruppenträger EuropacPRO und individuellen Frontplatten.

BAHNINSTANDHALTUNG
Varistar Heavy-Duty-Schränke mit Schockabsorbern für Spezialschienenfahrzeuge, wie z.B. Gleismessungen. Die Auswahl und Dimensionierung der Stoßdämpfer erfolgt durch den Spezialisten SOCITEC.

ROBUST: Ausgereifte Mechanik für mobile Einsatzfelder

SICHER: Schock- und vibrationsfest nach DL6 von IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 und IEC 60068-2-28, EN50155

EFFIZIENT: Individuelle Kühlungskonzepte für anspruchsvolle Anwendungen

GESCHÜTZT: Lacküberzug zum Schutz der elektronischen Komponenten z. B. vor Korrosion und Pilzbefall (Conformal Coating).

KOMPLETT: Mechanische, elektrische, elektronische und thermische Entwicklungen basierend auf den Anforderungen des Projekts

GEEIGNET: Erhältlich mit den Einheitshöhen 3, 6 oder 9 für 1, 2 oder 3 SNCF-Baugruppenträger (NF F 61-005 und NF F 60-002), jeweils unterstützt durch einen Satz Gleitschienen.

Design Tools und -Services

Rail-Subrack-Configurator_324x200.jpg

Baugruppenträger-Konfigurator

Rail-Frontpanel_Configurator_324x200.jpg.png

Frontplattenkonfigurator

config Varistar_new_Plan de travail 1.png

Varistar Elektronikschrank Konfigurator

Fallstudien & Referenzprojekte

AdobeStock_167069209.jpeg

Referenzprojekt

Platzsparende Schränke

Weitere Informationen
AdobeStock_56088643.jpeg

Referenzprojekt

Integriertes Gestell unter einem Sitz

Weitere Informationen
AdobeStock_98735244.jpeg

Referenzprojekt

SNCF-zertifizierter Baugruppenträger

Weitere Informationen
55253131_XXL.jpg

Referenzprojekt

Baugruppenträger für Zugsteuerungen

Weitere Informationen
Bahntechnik-Baugruppenträger für On-Board

Referenzprojekt

Baugruppenträger mit integrierter CPU

Weitere Informationen

Nützliche Ressourcen

BROSCHÜRE

Bahnsignaltechnik und Bordsysteme

Von automatisierten Verkehrsleitsystemen bis hin zu Bord-WLAN-Services, die Schienennetzbetreiber führen leistungsfähige neue Systeme ein, um mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen und den Service für Fahrgäste und Betreiber zu verbessern.

 

Weitere Informationen

FLYER

On-Board Rack

Das On-Board-Gestell von nVent SCHROFF ist die ideale Lösung zur Installation von 19-Zoll Baugruppen (84 und 36 TE) in Zügen. Mit der Leichtbauweise kann es insbesondere dort eingesetzt werden, wo eine Lösung für eine sichere, dauerhafte und zuverlässige Befestigung erforderlich ist, wie z.B. unter einem Sitz.

Wählen Sie hier Ihren Flyer aus:

Deutsch | Englisch | Französisch | Chinesisch | Japanisch

Weitere Downloads

Rail-Snippet-BRO-Varistar-EN-39601893.png

Broschüre

Varistar Elektronikschrank für den Innenbereich

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Whitepaper

Modernisierung von Schienenfahrzeugen

Broschüre

IP-Pro Alu EMC Gehäuse

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

Flyer

Typ 6 COM Express-System.

   

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch | Französisch

Auch verfügbar in:

Deutsch 

SEHEN SIE SICH DAS VOLLSTÄNDIGE BAHNPORTFOLIO AN

Lösungen für die Bahntechnik

Lösungen für die Bahntechnik

Übersicht

Für den Außenbereich am Gleis

Für den Außenbereich am Gleis

Anwendungen

SCHALTHÄUSER AN DER STRECKE

Schalthäuser an der Strecke

Anwendungen

Überwachungs- und Kontrollzentrum

Überwachungs- und Kontrollzentrum

Anwendungen

EISENBAHNTUNNEL

Bahntunnel

Anwendungen

Kontakt und Vertrieb

Kontakt

Sie sind sich nicht sicher, wo Sie starten sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unsere weltweite Suche nach einem nVent SCHROFF-Vertriebsbüro in Ihrer Nähe.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink