Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Monitoring und Management

EIN BREITES PRODUKTPROGRAMM FÜR EINE VIELZAHL VON ANWENDUNGEN

Tastaturschubladen

Tastaturschubladen, rackmount keyboard drawer

19-Zoll-Tastaturschubfach für den lokalen Zugriff auf Geräte.
Es werden verschiedene Länder-Tastaturlayouts unterstützt.  

  • Ausziehbare 1 HE Schublade mit Tastatur einschließlich Funktionstasten, Nummernblock, Touchpad.
  • Arretierung bei Vollauszug und im eingeschobenen Zustand
  • Andere Tastaturlayouts, Trackball und Verbindungen auf Anfrage.

Monitor- und Tastatureinschübe

rack mount monitor, rack mount monitor and keyboard

Monitor-Tastaturschublade für den lokalen Zugriff auf Geräte.

Die Bildschirme unterstützen verschiedene länderspezifische Layouts und Anschlussarten. Durch die in der Tiefe verstellbaren Schienen kann der Bildschirm leicht in Racks mit unterschiedlichen 19-Zoll-Abständen montiert werden.

  • Ausziehbarer 17-Zoll-Monitor.
  • Einschub, 1 HE.
  • Tastatur und Touchpad.
  • Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Verstellbare Monitorarme

Verstellbare Monitorarme, rack mount monitor arm

Der klappbare Gelenkarm ist ideal für einen rackmontierten Steharbeitsplatz. Es handelt sich um ein einfach zu installierendes, rackmontierbares Zubehör, das Panoramabewegungsmöglichkeiten für einen Flachbildschirm in einer industriellen Umgebungen ermöglicht

 

  • Tragarm für die Montage eines Flachbildschirms
  • Wird seitlich an den Schrankrahmen montiert
  • Statische Traglast (maximal 10 kg)
  • Tragarm: Höhenverstellbar 300 mm; Drehwinkel am Schrank 180°; Monitordrehwinkel 340° (am Gehäuse montiert 270°); Neigungswinkel des Monitors 60°; Integrierte Kabelführung
  • Für Industrie- oder Laboranwendungen

Türkontakte

Türkontakte

Erkennt den Türzustand (offen oder geschlossen) und kann als Schalter für Schrankzubehör verwendet werden.
In Kombination mit elektronischen Schlössern oder dem Guardian-Management-System werden Fernzugangskontrolle und Statusanzeige unterstützt.

  • Türkontaktschalter
  • Erkennung von unbefugtem Zugriff.
  • Einfache Kombination des Schalters mit anderem Schrank-Zubehör wie Beleuchtungssets, Warnleuchten oder Wärmemanagementkomponenten.

Management-Gateways

Management-Gateways

Der nVent SCHROFF Guardian Management Gateway ist eine Plattform zur Umgebungsüberwachung zur Erfassung, Verfolgung, Speicherung und Alarmierung von Zustands- und Sicherheitsparametern.

Verschiedene Umgebungssensoren sowie aktive Kühlvorrichtungen können einfach über die Einheit verwaltet werden. Der Hauptzugriff auf das Management-Gateway erfolgt über die 1-GbE-Netzwerkschnittstelle, die Industriestandardprotokolle wie SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP und HPI unterstützt.

  • Webbrowser-GUI für Einrichtung, Überwachung und Wartung.
  • Drei Management-Anschlüsse zum Anschließen externer Sensoren und Modbus-Geräte.
  • Bis zu 16 Sensoren pro Management-Anschluss mit einer Gesamtkabellänge von bis zu 40 m. 
  • Unterstützt Industriestandardprotokolle für Netzwerke (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)

Ressourcen

Guardian Management Gateway

Flyer

Guardian Management Gateway

Guardian Management Gateway Unterstützte Sensoren

Flyer

Guardian Management Gateway Unterstützte Sensoren

Guardian Management Gateway

Benutzeranleitung

Guardian Management Gateway

Guardian Management Gateway, Command Line Interface Specification

Benutzeranleitung

Guardian Management Gateway, Spezifikation für das Command Line Interface

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink