STEP-BY-STEP ZUR KOMPLETTLÖSUNG
BOARD
Schroff Interscale-Gehäuse bieten optimalen Schutz sowohl für standardisierte als auch für kundenspezifische Leiterkarten.
ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN
Je nach der zu schützenden Leiterplatte stellen unsere Entwicklungsingenieure eine Lösung aus kompatiblen Komponenten speziell für Ihre Zwecke zusammen.
KÜHLUNG
Wir bieten innovative Kühloptionen für unterschiedlichste Anforderungen.
MODIFIKATION UND GESTALTUNG
Passen Sie Ihr Gehäuse mit individuellen Ausschnitten, Siebdruck, Pulverbeschichtung und Digitaldruck an Ihre Bedürfnisse an.
Runden Sie Ihre Wunschlösung mit dem passenden Befestigungszubehör ab.
Die Interscale-Gehäuse von Schroff zeichnen sich durch ihre flexiblen Abmessungen und die spezielle Verriegelungskonstruktion aus, die integrierten EMV-Schutz bietet.
Kürzere Entwicklungszeiten und -kosten
Mit der konfigurierbaren Plattform Interscale können Sie sich aus vordefinierten und standardisierten mechanischen und elektronischen Komponenten eine vollständig integrierte Lösung zusammenstellen – Schritt für Schritt.
Definieren Sie dazu zunächst ein kundenspezifisches, EMV-geschirmtes Gehäuse mit individuellen Abmessungen und Ausbrüchen. Anschließend können Sie – ganz nach Ihren Anforderungen – aus verschiedenen Elektronikbauteilen, innovativen Kühllösungen und unserem umfangreichen Zubehör auswählen. Möglich ist auch eine individuelle Gehäusegestaltung und -bedruckung. Angesichts der Vielfalt verfügbarer Optionen finden Sie bestimmt, was Sie zum Schutz Ihres Small Form Factor Boards brauchen.
Erstellen Sie Ihre eigenen Embedded Computing Lösungen
Die konfigurierbare Interscale-Plattform ermöglicht:
- Aufbau vollständig integrierter Lösungen
- Sie werden Schritt für Schritt zu einem eingebetteten Computersystem geführt
- Mit vordefinierten und standardisierten mechanischen und elektronischen Komponenten
Board
Small Form Factor oder proprietäres Board
Alles beginnt mit dem Board.
Die Größe des Boards spielt keine Rolle. Die Plattform Interscale von nVent SCHROFF kann an die meisten Größen und die dazugehörigen Modifikationen angepasst werden.
- Bei Industrie-Mainboards wie Mini-ITX, Pico-ITX, ATX oder Micro ATX, oder Computer-Boards wie Raspberry Pi, sind Gehäusegröße und Ausbrüche bereits vordefiniert, damit sich die Lösung schneller zusammenstellen lässt. Dennoch können Sie Ihr Gehäuse ganz nach Ihren Anforderungen modifizieren.
- Für offene Standards wie Embedded NUC™, COM Express, QSeven oder Smarc gibt es Standardgehäuse, die (mit unterschiedlichen Größen und Ausbrüchen) für E/A-Schnittstellen modifiziert werden können.
- Falls Sie ein proprietäres Board einhausen möchten, wählen Sie einfach die benötigte Gehäusegröße aus und geben Sie an, wo die Befestigungsbolzen und wo Ausbrüche in welcher Größe angebracht werden sollen.
Gehäuse
Individuelle Gehäusegestaltung
nVent hat seine Plattform SCHROFF Interscale entwickelt, die speziell für Board-Anwendungen mit kleinem Form-
faktor entwickelt wurde, um ein hohes Maß an Flexibilität zu bieten.
Dank einem parametrischen Modell können alle Abmessungen ganz nach Ihren Anforderungen individuell angepasst werden: Höhe, Breite und Tiefe.
Die Interscale-Gehäuse von Schroff bieten mit ihrer ineinandergreifenden Konstruktion einen integrierten EMV-Schutz, ohne dass EMV-Dichtungen nötig sind, und
gewährleisten eine Schutzklasse bis IP 30. Die Interscale-Gehäuse werden je nach Größe mit zwei oder vier Schrauben gesichert, sind leicht zu montieren und zu demontieren und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die
verbaute Elektronik.
nVent hat seine Interscale-Plattform der Marke Schroff eigens für Small Form Factor Boards entwickelt, um möglichst viel Flexibilität zu bieten.
Dank einem parametrischen Modell können alle Abmessungen ganz nach Ihren Anforderungen individuell angepasst werden: Höhe, Breite und Tiefe.
Die Interscale-Gehäuse von Schroff bieten mit ihrer ineinandergreifenden Konstruktion einen integrierten EMV-Schutz, ohne dass EMV-Dichtungen nötig sind, und
gewährleisten eine Schutzklasse bis IP 30. Die Interscale-Gehäuse werden je nach Größe mit zwei oder vier Schrauben gesichert, sind leicht zu montieren und zu demontieren und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die
verbaute Elektronik.
Elektronikbauteile
Integrierte Elektronikbauteile
Zur Vervollständigung des eingebetteten Systems sind elektronische Komponenten wie Netzteile,
Schalter sowie Halterungen für PCI/PCIe-Karten und Festplattenlaufwerke erhältlich.
Je nach den Anforderungen Ihrer Stromversorgung gibt es Netzgeräte mit unterschiedlicher Leistung und
unterschiedlichem Formfaktor:
- Ein Desktop-Netzteil mit 19 V und 65 W
- Verschiedene PICO-Netzteil-Kits für passiv gekühlte Systeme mit 80 W, 120 W und 160 W
- Ein 1 HE ATX-Netzteil mit 300 W
- Ein ATX-Netzteil mit 300 und 500 W
Ein beleuchteter Netzschalter mit Anschlusskabel kann hinzugefügt werden.
Abhängig vom gewählten Formfaktor der Leiterkarte können
in das Gehäuse Installationsoptionen für PCI- oder PCIe-Karten integriert werden.
Zur Befestigung von Festplattenlaufwerken bieten wir einzelne oder doppelte Festplattenträger an.
Kühllösungen
nVent bietet je nach Kühlungsanforderungen der Embedded-
System-Anwendung und ihrer Umgebung unterschiedliche Lösungen an.
Eine aktive Gebläsekühlung kann in das Gehäuse integriert werden, wobei sich die Kühlung durch verschiedene Lüfteranordnungen optimieren lässt.
Konduktionskühlung wird durch einen integrierten Kühlkörper erreicht, der in verschiedenen Höhen und an verschiedenen Stellen auf der Oberseite des Gehäuses erhältlich ist.
Außerdem gibt es den patentierten flexiblen Wärmeleitkörper (Flexible Heat Conductor, FHC) von Schroff, der sich durch eine branchenweit unerreichte Kühlleistung auszeichnet.
Der FHC nutzt die Leitfähigkeit eines Aluminiumblocks, verfügt aber zusätzlich über integrierte Federn, sodass ein vertikales Ausdehnen und Zusammenziehen möglich ist.
Dank dieser innovativen Konstruktion können Toleranzen entlang des Wärmepfades ausgeglichen werden. Damit
erübrigt sich ein dickes Gap Pad – bei gleichzeitig optimaler Wärmeabfuhr. Zusammen können die konduktionsgekühlten Schroff Interscale-Gehäuse von FHC und nVent über die gesamte Lebensdauer des Systems eine branchenführende
Leistung und Zuverlässigkeit bei der Konduktionskühlung bieten.
Gehäuse-Design und Branding
- Auswahl aus unserer umfangreichen Datenbank an Standardausbrüchen oder individuelle Ausbruchgestaltung
- Farblich abgestimmte Pulverbeschichtung möglich
- Lebhafte, fotorealistische Abbildungen mit bis zu 32 Millionen Farben
- Hohe Farbstabilität gegen Licht-, Temperatur-, Chemikalien- oder sonstige Umwelteinwirkung.
ZUBEHÖR
Sie haben die Wahl aus unserer breiten Palette an Interscale-Gehäusen von nVent SCHROFF mit umfangreichen
Konfigurations- und Erweiterungsmöglichkeiten.
Auf unserer Website können Sie sich CAD-Zeichnungen herunterladen und so kostbare Zeit bei der Konstruktion sparen.
Wir bieten Standard-Zubehör für Interscale-Tischgehäuse von nVent SCHROFF oder für die Gehäusemontage:
- Kunststofffüße für Tischgehäuse
- Klappfüße mit Aufstelloption
- Stapelhilfen für mehrere Gehäuse für möglichst wenig Platzbedarf
- Clip für horizontale DIN-Schienenmontage
- Montagehalter zur freien Befestigung an der Wand
- Integrierter 19-Zoll-Platinenhalter für die Schrankmontage
Anwendungen
Schutz, wo es darauf ankommt
Die Interscale Gehäuse eignen sich dank ihrer Kompaktheit und Robustheit für Umgebungen, in denen empfindliche Elektronik geschützt werden muss, beispielsweise für Labore oder Fabriken.
Mithilfe von Wandmontagewinkeln können sie aber auch für Outdoor-Zwecke angepasst werden. Mit diesem Zubehör sind unsere Interscale-Gehäuse auch für Anwendungen wie WLAN-Verteiler,
elektronische Steuerkästen für mobile Kräne oder sehr kleine Prüfgeräte gewappnet.
Prüfen und Messen für IoT
Schutz von Messtechnik- und Simulationsanwendungen während des gesamten Lebenszyklus eines Produktes
Die Digitalisierung und das IIoT treiben die Branche seit vielen Jahren voran. Unternehmen sind immer noch dabei, Fertigungsmaschinen in der Produktion, Züge mit dem Wartungsmanagement und Pkw mit Infotainment und ihrer Umgebung zu verbinden. Drahtlos verbundene Geräte sind Wegbereiter, die sich auf Echtzeit-Sensordaten stützen, aber nur dann Vorteile bringen, wenn sie sicher vernetzt sind und rund um die Uhr zuverlässig funktionieren.
Damit verbunden ist ein zunehmender Bedarf, diese Geräte mit Blick auf Zuverlässigkeit, Leistung, Konnektivität und langfristige Verfügbarkeit zu untersuchen, zu prüfen und zu verifizieren.
- Drahtlosgeräte müssen nach gesetzlichen Standards und betreiberspezifischen Anforderungen geprüft werden.
- Für Null-Fehler sind Prüfungen in der Massenproduktion für optimierte Prüfaufbauten notwendig; damit einher geht die Notwendigkeit paralleler Prüfungen und kostengünstiger Instrumentierung.
Das Konzept unserer Single-Board-Plattform Interscale umfasst die Konfigurierbarkeit, sodass alle Anwendungsanforderungen für Prüfgeräte in Fabriken, in Zügen und Bahnhöfen oder in Fahrzeugen erfüllt werden.
Fallstudie: Geräte der Drahtloskommunikation prüfen
DIE ANFORDERUNGEN
- Geringer Platzbedarf
- Option zur Schrankmontage
- Preisgünstig
DIE LÖSUNG
- Kleine und preisgünstige Prüfmodule für einfache Prüfungen
- Integrierte EMV-Schirmung
- Flexibel in allen Dimensionen für einen geringen Platzbedarf
- Kundenspezifische, an das Board angepasste Ausschnitte
- Integration einer aktiven Kühlung durch 3 Lüfter und zusätzliche Lochungen
- Pulverbeschichtung und Siebdruck für ästhetisches Aussehen
Erfahren Sie mehr über die Prüf- und Messlösungen von nVent SCHROFF und laden Sie unser Whitepaper über Trends und Anforderungen für den Prüf- und Messgerätemarkt herunter.
Industrial Internet of Things (IoT)
Ein umfassendes Konzept zur Konfiguration industrieller IoT-Systeme
Die Digitalisierung reicht von der intelligenten Vernetzung einzelner Maschinen und Geräte bis hin zu ganzen Produktionsanlagen und ihren Lieferketten. Die Produktion wird immer komplexer: In vielen Bereichen nehmen die Losgrößen ab, während die Produktvielfalt zunimmt und die Produktlebenszyklen kürzer werden. Dieser Nachfrage-Wandel und die veränderten Marktbedingungen fördern die Vernetzung von Maschinen, Dienstleistungen und Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Durch das Sammeln von Sensordaten von Maschinen kann der Maschinenbetrieb in Fabriken nachverfolgt und gesteuert werden. Ebenso können sie die Effizienz optimieren – insbesondere in schwierigen Produktionsumgebungen – und so letztendlich Wachstum und Kosteneinsparungen vorantreiben. Lösungen mit kleinem Formfaktor unterstützen diese Herausforderungen und werden bereits heute in vielen Sensor- und Gateway-Anwendungen eingesetzt:
- Maschinensteuerung, Datengewinnung, Vernetzung von Maschinen mit anderen Maschinen sowie mit der Cloud via Internet
- Automation, Analyse und Visualisierung, Überwachung, Kommunikation
Das konfigurierbare Interscale Gehäusekonzept wurde von nVent SCHROFF entwickelt und ermöglicht Entwicklungsingenieuren die schnelle Konfiguration von Lösungen zum Verpacken, Kühlen und Schützen ihrer Elektronikeinbauten für IIoT-Anwendungen bei geringen Kosten und für eine Vielzahl von Umgebungen. Das Konzept bietet eine Komplettlösung für den Anschluss und Schutz von standardisierten und proprietären Boards.
Fallstudie: IoT-Edge-Gateway für Automation, Visualisierung oder Überwachung
DIE ANFORDERUNGEN
- Aufbau einer kleinen, sehr leistungsfähigen PC-Einheit
- Kompatibilität zu Embedded NUC™ (Board-Abmessungen nur 10 cm x 10 cm)
- Passende Schnittstellen für industrielle Anwendungen
- Ausfallsichere Konduktionskühlung ohne Lüfter
DIE LÖSUNG
- Gehäuse aus nur drei Teilen (Chassis, Deckplatte und Frontplatte)
- Kompakte Abmessungen: 35 mm Höhe, 110 mm Breite und 103 mm Tiefe.
- Integrierte EMV-Schirmung
- Konduktionskühlung mit dem patentierten flexiblen Wärmeleitkörper von nVent SCHROFF
- Kundenspezifische Gestaltung mit Farben und Logo
- Flexible Montagemöglichkeiten (Desktop-Gerät oder Montage auf DIN-Schiene oder an der Wand)
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die konfigurierbare Plattform Interscale nutzen können, um die Entwicklungszeit zu verkürzen, die Flexibilität und Sicherheit zu verbessern und die Qualität und Effizienz zu erhöhen.