Intelligente Rack-Steuereinheit
Das nVent SCHROFF Gateway zur Umgebungsüberwachung ist auf die Erfassung, Überwachung, Speicherung und Alarmierung kritischer Betriebswerte und sicherheitsrelevante Parameter in IT Infrastrukturen ausgelegt.
- Kompaktes Design passt überall in ein Rack
- Webbrowser-GUI für die Einrichtung, Überwachung und Wartung
- Drei Management-Ports zum Anschluss externer Sensoren und Modbus-Geräte
- Bis zu 16 Sensoren pro Management-Port mit einer Gesamtkabellänge von bis zu 40 m
- LCD-Touch-Display mit automatischer Ausrichtung
- Unterstützt Industriestandard-Netzwerkprotokolle (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)