Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatten und Steckbaugruppen

Seit 60 Jahren schützen wir Elektonik- Anwendungen im 19" Standard

nVent SCHROFF bietet ein umfangreiches Sortiment an Frontplatten, Steckbaugruppen und Kassetten, um der Vorderseite Ihres Einschubs, Gehäuses oder Schranks den letzten Schliff zu verleihen - optisch und funktional. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen intelligenten Online-Konfigurator. Dieser vereinfacht und beschleunigt den Prozess von der Auswahl bis zur Auslieferung ihrer nVent SCHROFF Frontplatten. Entwerfen Sie online speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösungen und erhalten dafür sofort einen Preis. Die eingebaute Logik führt Sie durch die Konfiguration und ermöglicht Ihnen, kompatible Komponenten in eine 3D-Ansicht zu ziehen und abzuspeichern. Generieren Sie die komplette Dokumentation Ihrer Konfiguration, bestehend aus CAD-Dateien, 3D-PDF sowie die Auflistung aller Komponenten in Form einer Stückliste und laden Sie diese herunter.

Ein umfangreiches Produktprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen

Frontplatten ohne Griffe

Frontplatten ohne Griffe

Frontplatte bieten Schutz für die im Baugruppenträger, 19-Zoll-Einschub oder Gehäuse eingebaute Elektronik. Frontplatten können 1 HE oder so breit wie das Gehäuse selbst sein. Häufig weisen Frontplatten Ausbrüche für LEDs, Schalter oder IO-Anschlüsse zu der im inneren des Gehäuses eingebauten Elektronik auf. Weitere kundenspezifische Anpassungen sind durch Pulverbeschichtung, Siebdruck oder Digitaldruck möglich.

nVent SCHROFF bietet:

  • Frontplatten in verschiedenen Materialien, Größen und Oberflächen.
  • Flache und U-Profil-Platten.
  • EMV-geschirmte und ungeschirmte Optionen
  • Klappbare-, schwenkbare Frontplatten oder in Mezzanine-Ausführung.
  • ATCA-, MTCA-, AMC- oder nach IEC Standards

Frontplatten mit Griffen

Frontplatten mit Griffen

Nennt man auch Kassetten oder Plug-in-Units (PIUs). Kassetten sind Bausätze bestehend aus Frontplatte, Griff(en) und Hardware zur PCB-Montage. Kundenspezifische Anpassungen mit Ausbrüchen, Pulverbeschichtung, Siebdruck, Digitaldruck, der eine Schriftgröße von bis zu 3pt unterstützt, sind möglich.

nVent SCHROFF bietet:

  • Verschiedene PIUs in verschiedenen Größen. 
  • Ausführungen mit flachen oder U-förmigen Frontplatten.
  • EMV-Schutz mit Textil- oder Edelstahl-Dichtungen.
  • Eine Vielzahl von Griffen zur Unterstützung von IEEE- und IEC-Standards.

Kassetten

Kassetten

Kassetten sind fertige Einheiten, in die eine oder mehrere Leiterplatten eingebaut werden können und die diese vollständig umschließen. Kassetten bieten zusätzlichen mechanischen - oder HF-Schutz. 

nVent SCHROFF bietet:

  • Kassetten mit Seitenteilen aus stranggepresstem Aluminium, auch als Hochfrequenz-HF-Version und "Conduction cooled" Version erhältlich.
  • Kassetten mit Hauben zum mechanischen Schutz.
  • EMV-Schirmung
  • Verschiedene Griffvarianten

Frontplattenkomponenten

Frontplattenkomponenten

Passen Sie Ihre Frontplatte oder PIU einfach an jede Anforderung an, mit unserem umfangreichen Komponenten- und Zubehörportfolio aus: 

  • Griffe
  • EMV-Dichtungen
  • Leiterplattenzubehör
  • Mechanische Schirmung

Kassettenkomponenten

Kassettenkomponenten

Passen Sie Ihre Kassetten einfach an jede Anforderung an, mit unserem umfangreichen Komponenten- und Zubehörportfolio aus: 

  • Frontplatten und Rückwände
  • Seitenwände
  • Griffe
  • Führungsschienen und vieles mehr

Konfiguratoren

Frontplattenkonfigurator

  • Vom Konzept zum CAD in wenigen Minuten
  • Keine Anmeldung erforderlich, allerdings stehen zusätzliche Funktionen für angemeldete Benutzer zur Verfügung.
  • Intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität mit sofortiger 3D-Visualisierung.
  • Komponentenbibliotheken für einfache Auswahl der Teile.
  • Änderungsmodul zum Hinzufügen von Ausschnitten, mit Ausschnittbibliothek und Druckoptionen.
  • >30 CAD-Dateiformate, Smart 3D PDF für technische Daten.
  • Nach dem Speichern der Konfiguration werden Stückliste, Preis und Angebot generiert.

Frontplattenkonfigurator

Nützliche Ressourcen

Katalog

Front Platten

Katalog

Frontplatten-Komponenten-Systeme

Katalog

Steckbaugruppen

Broschüre

EMCA Highlights

Katalog

Rahmentyp Einsteckeinheiten

Referenzprojekt

Steckbaugruppe (PIU) mit CPCI-IEL-Griff

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink