Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Heizung und Belüftung von Schränken

Ein bewährter, weltweit führender Hersteller von Elektronikschränken

Da die Packungsdichten von Elektronikgeräten immer höher werden, wird die Abfuhr der überschüssigen Wärme immer mehr zu einer Herausforderung. Darüber hinaus muss das thermische Konzept eines Gehäuses oder Schrankes Anforderungen wie Schutzart, elektromagnetische Abschirmung, ausfallsicheren Betrieb und Heizung auch in kalten Klimazonen und unterschiedlichen Jahreszeiten erfüllen.

nVent bietet ein komplettes Portfolio an Komponenten für das Wärmemanagement von Gehäusen und Schränken. Interne Lüftereinschübe unterstützen die Luftbewegung innerhalb der Gehäuse, während Filterlüfter und gefilterte Gitter eine zuverlässige Versorgung mit frischer Kühlluft unter Beibehaltung der IP-Anforderungen der Gehäuse sicherstellen und Heizelemente für einen sicheren Betrieb der Ausrüstung bei kalten Umgebungsbedingungen sorgen. Die Produktpalette wird durch Sensoren und Steuerelemente zur Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung und -überwachung vervollständigt.

Ein umfangreiches Produktprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen

Steuerung und Überwachung des Wärmemanagements

Steuerung und Überwachung des Wärmemanagements

TEMPERATURREGELUNG

  • Umfangreiches Sortiment an Steuermodulen.
  • Thermostate, Hygrostate und Lüfterdrehzahlregler.
  • Einfache Montage am Schrank.
  • Einfache Regelung von Temperatur und Feuchtigkeit.

Heizungen

Heizungen

SICHERE UND KOMPAKTE HEIZGERÄTE

  • Kompakte Heizgeräte bis 550 W.
  • Lüfterlose Heizungen mit weitem Eingangsspannungsbereich 110-250 V, 50/60 Hz.
  • Heizgeräte mit Heizgebläse für 240 V 50/60 Hz.
  • Modularer Aufbau.
  • Einfache und schnelle Montage mit Clip-on-Befestigung.
  • Temperaturbegrenzung durch PTC-Technik.

Filterlüfter und Gitter

Filterlüfter und Gitter

EINLASS/AUSLASS-FILTER

  • Verschiedene Größen.
  • Schutzart IP54, Filterklasse G3 (EN 779).
  • Faltenfilter zur Erhöhung des IP-Schutzgrads von IP54 auf IP55, Filterklasse G4 (EN779).
  • Einfache Montage für Blechstärke 1-3 mm.
  • Einfacher und schneller Filteraustausch.
  • Aneinanderreihen mehrerer Luftfilter ist möglich.
  • Funktioniert am besten mit Filterlüftern von nVent SCHROFF

FILTERLÜFTER 

  • Luftdurchsatz von 25 m³/h ... 770 m³/h (FL 100 ... FL 600)
  • 3 Versorgungsspannungen (230 VAC, 115 VAC, 24 VDC)
  • Faltenfilter zur Erhöhung des IP-Schutzgrades von IP 54 auf IP 55
  • Einfache Montage für Blechstärke 1-3 mm.
  • Einfacher und schneller Filteraustausch.
  • Aneinanderreihen mehrerer Filterlüfter möglich.

19''-Lüftereinschübe

19''-Lüftereinschübe

nVent SCHROFF bietet 19-Zoll-Lüftereinschübe in 1 bis 3 HE zum Einbau in 19-Zoll-Schränke. Speziell für hohe Luftstromraten sind verschiedene Ausführungen mit Axial- oder Radiallüftern erhältlich, die die wichtigsten Netzeingänge von 230 VAC, 115 VAC und 24 VDC abdecken. Die nVent SCHROFF 19-Zoll-Lüftereinschübe sind in Übereinstimmung mit

  • 19-Zoll-Einbauraum gemäß IEC 60297-3-101
  • Mechanischer Schutz nach DIN EN ISO 13857.
  • Berührungsschutz nach DIN EN ISO 13857.
  • Elektrische Sicherheit nach EN 60335 Teil 1.
  • Kunststoffe selbstverlöschend nach UL 94 V0.

1 HE Lüftereinschübe können so konfiguriert werden, dass sie 3 bis 12 Lüfter, verschiedene Netzspannungen, Lüfterleistungen und LED-Anzeigen umfassen. Ein Luftleiteinschub hilft bei der Führung der Luft durch die Baugruppen.

Fan_Trays_schema_right.webp

Fan_Trays_schema_left.webp

Nützliche Ressourcen

Katalog

Zubehör für Kühlung

Katalog

Lüftereinschübe

Katalog

Filterlüfter

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink