Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Lösungen für Rechenzentren

VON DER EDGE BIS ZUR CLOUD – HÖHERE EFFIZIENZ UND NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Der Einsatz von Containment-Systemen kann die Energiekosten drastisch senken, Hot Spots minimieren und die CO2-Bilanz des Rechenzentrums verbessern.

Sowohl Hot-Aisle-Containment-Systeme (HAC) als auch Cold-Aisle-Containment-Systeme (CAC) verbessern die Kühleffizienz von Rechenzentren erheblich, indem sie Kalt- und Warmluftströme trennen und ihre Vermischung verhindern. Das grundlegende Konstruktionsprinzip besteht darin, den Warm- oder Kaltgang durch Gangtüren, Dach- oder Dichtungspaneele und innere Abdichtung innerhalb der Schränke abzudichten.

nVent SCHROFF bietet maßgeschneiderte modulare Lösungen für die Einhausung an, die Containment-Türen, Gangabdeckungen, Verkleidungselemente und halogenfreie Dichtungen umfassen.

Containment-Lösungen zur Optimierung des Luftstroms in klassischen Rechenzentrum-Kühlumgebungen bis zu 12 kW pro Rack.

Trennung von warmer und kalter Luft spart Energie.

  • Konsequentes Luftmanagement, d. h. Trennung der warmen und kalten Bereiche, bietet große Einsparungen.
  • Kaltluft wird über eine Doppelbodenkonstruktion vor den Serverschränken zugeführt: Gangtüren, Abdeckungen, Blindplatten und Dichtungen trennen Kalt- und Warmluft voneinander und drängen die Luft zur Lufteinlassöffnung der IT-Ausstattung.

Vorteile

  • Modulare Standardkomponenten bieten Flexibilität und Schnelligkeit bei der Implementierung.
  • Widerstandsfähige, kratzfeste Sicherheitsglaseinsätze.
  • Universalprofil für eine problemlose Integration von OEM-Schränken.
  • Hochwertige Blenden und Dichtungen für minimale Luftverluste.

Konfiguratoren

Kaltgangeinhausungen

  • Einfache Auswahl der Eigenschaften
  • Fragt die wichtigsten Eigenschaften für eine kundenspezifische Lösung ab
  • Umfasst Optionen für Anzahl, Größe und Farbe von Schränken, perforierte oder nicht perforierte Türen, Sicherheit, Abmessungen und Konstruktion des Kaltgangs.
  • Stellt unserem Designteam relevante Informationen zur Verfügung.
  • In weniger als 5 Minuten sind Sie am Ziel

Konfigurator für Kaltgang-Einhausung

Nützliche Ressourcen

Katalog

Varistar Einhausung

Katalog

Varistar LHX 3 Luft-Wasser-Wärmetauscher

Broschüre

Bewährte Rechenzentrums- und Netzwerklösungen für eine vernetzte Welt

Broschüre

Edge und Rechenzentrum Präzisionslösung- und High-Density-Flüssigkeitskühlung

Broschüre

Modulare Lösungen für Rechenzentren

Whitepaper

Verbesserung der Rechenzentrumseffizienz und damit verbundene Auswirkungen

Whitepaper

Übersicht und Design von Rechenzentrumsschränken

Flyer

Die Trennung von warmer und kalter Luft bietet Energieeinsparungen von bis zu 30 %.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink