Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

IT-Infrastruktur Kühlung

Hohe Verfügbarkeit bei minimalen Betriebskosten

Maintaining high availability (uptime) at minimal operational costs remains a major challenge in today’s data centers and networks where a significant portion costs are dedicated to energy consumption for IT equipment and server cooling.
nVent SCHROFF offers a comprehensive range of standard and customized air, indirect and direct water cooling solutions. Mit unseren Produkten schützen Sie ihr Rechenzentrum zuverlässig bei deutlich reduzierten Betriebskosten. Das gilt sowohl in großen Rechenzentren als auch bei kleineren, dezentralen Edge-Computern und selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen.

Direkte Flüssigkeitskühlung/CDUs

banner-img-1.jpg

Kühlmittelverteilermodule für kompakte Direct-to-Chip-Flüssigkeits- und Hybridkühlung bis zu 100 kW pro Rack.

DIRECT-TO-CHIP FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG

  • Hocheffiziente Flüssigkeitskühlung auf Prozessorebene
  • Rack-montierte oder reihenbasierte Cooling Distribution Units (CDUs).
  • Verteilereinheit im Flüssigkeitskreislauf zwischen CDU und Cold-Plate, für verschiedene Server- und Rack-Umgebungen geeignet
     

HOCHEFFIZIENTE HYBRID-PRÄZISIONSKÜHLUNG

  • Volle Platzausnutzung im Rack und in Rechenzentren bei hoher Packungsdichte
  • Spitzenleistung für High-Performance-Prozessoren.
  • Drastisch verminderte Abhängigkeit von Lüftern und teuren Belüftungsanlagen.
  • Kein Kaltwasser erforderlich, geringere Betriebskosten dank Warmwasserkühlung.

Rücktürkühlung

banner-img-2.jpg

Luft-Flüssigkeits-Wärmetauscher in hinterer Tür für Hochleistungsrechner bis zu 55 kW pro Schrank.

RACKCHILLER REAR DOOR

  • Verfügt über einen großflächigen Wärmetauscher, um die warme Abluft von den vorhandenen IT-Einbauten zu kühlen, bevor sie in die Umgebung ausströmt.
  • Komplett passiv oder aktiv mit zusätzlichem Lüfterpaket.
  • Umfangreiche Steuerungs- und Sensoroptionen (Differenzdruck, Durchfluss, Temperatur).

VORTEILE

  • Passive Lösung: keine Geräuschentwicklung, keine zusätzliche Leistungsaufnahme, geringer Wartungsaufwand.
  • Aktive Lösung mit Lüftern: verbesserter Luftstrom, minimierter Druckabfall des Wärmetauschers, ideal für heterogene Schrankeinbauten.
  • Rahmenlösung ermöglicht Trennung des Register- und Kondensatmanagements von den Schrankeinbauten, wobei der Raum im hinteren Schrankbereich vollständig für Verkabelung und Stromversorgung zur Verfügung steht.
  • In 6 verschiedenen Standardabmessungen erhältlich.

Reihenkühlung

banner-img-3.jpg

Angereihter Luft/Wasser‐Wärmetauscher mit bis zu 75 kW pro Rack.

RACKCHILLER IN ROW

  • Das Kühlgerät wird in einem 800 mm breiten Schrankgestell links oder rechts der 19″-Ebene integriert, sodass die volle Schrankhöhe für Einbauten zur Verfügung steht.
  • Die warme Abluft von den Servern strömt durch den Luft/Wasser-Wärmetauscher, wo der Wärmeübergang auf das Kühlmedium stattfindet. Kalte Luft wird vor der 19″-Ebene eingeblasen.


VORTEILE

  • Die Kühlgeräte lassen sich je nach Packungsdichte optimal skalieren, auch eine Planung von Redundanzen ist einfach möglich.
  • 2 verschiedene Leistungsklassen, Kühlleistung unter optimalen Betriebsbedingungen: 55 kW (300-mm-Ausführung) oder 75 kW (600-mm-Ausführung).
  • Integrierte Redundanz dank EC-Lüftertechnologie.

Rack-Kühlung

banner-img-4.jpg

Racks mit integrierten Luft/Flüssigkeitskühlern für raumneutralen Betrieb, geeignet für raue Umgebungen bzw. EMV-Abschirmung und bis zu 25 kW pro Rack.

RACKCHILLER IN RACK

  • Das Kühlgerät wird links oder rechts von der 19-Zoll-Ebene in das Rack integriert, sodass der Schrank den vollen RU-Einbauraum (Rack Unit) bietet.
  • Die warme Abluft von den Servern strömt durch den Luft/Wasser-Wärmetauscher, während die Wärme auf das Kühlmedium übertragen wird. Die gekühlte Luft wird vor der 19-Zoll-Ebene bereitgestellt.


 

VORTEILE

  • Die schrankbasierte Kühllösung arbeitet raumunabhängig und ermöglicht verschiedene Schrankkonfigurationen.
  • Lösungen mit EMV-Schirmung, für raue Umgebungen und für Außenbereiche erhältlich.
  • Reduzierter Geräuschpegel

Nützliche Ressourcen

Katalog

Varistar LHX 3, Luft-Wasser-Wärmetauscher

Benutzeranleitung

Varistar LHX 3, Luft-Wasser-Wärmetauscher

Katalog

Varistar LHX3 Luft-Wasser-Wärmetauscher

Whitepaper

Flüssigkeitskühlung mit hoher Dichte auf Schrankebene

Flyer

RackChiller Rear Door: Intelligente Präzisionskühlung

Flyer

RackChiller Luft-Wasser-Wärmetauscher in der Reihe Intelligente Präzisionskühlung

Flyer

RackChiller CHx-CDU: Ermöglicht die anspruchsvollsten HPC-Anforderungen von heute.

Flyer

Varistar LHX+ schrankintegriertes Kühlgerät: Hohe Effizienz für Ihr Rechenzentrum

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink