Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Kampfflugzeuge

AUSGEZEICHNETER Schutz. SWaP-optimiert.

Wir sind bestens mit den Anforderungen des Militär- und Verteidigungssektors vertraut und bieten Zertifizierungen und Rückverfolgbarkeit beschaffter Teile für Regierungsprogramme. Entdecken Sie hochflexible und kosteneffiziente Lösungen im Bereich der Verteidigungstechnik, Luft- und Raumfahrt von nVent SCHROFF, um Ihre Kampfausrüstung aufzunehmen. Erhöhen Sie die Klemmkraft und die thermische Leistung, vereinfachen Sie Ihre Lieferkette mit der Option Baugruppen über lediglich eine Artikelnummer verwalten zu können, und überwinden Sie durch die Unterstützung des Konstruktionsteams von nVent SCHROFF die anspruchsvollsten Herausforderungen bei der Entwicklung.

Produktportfolio

High Thermal Sawtooth Card-Lok

Erstklassige thermische Leistung in einem Card-Lok mit kleinem Profil.

Conduction Cooled Assemblies

Optimierte Clamshell- und Wärmerahmenkonstruktionen, um mehr Wärme aus dem Board abführen zu können.

Toleranzkompensierender Aushebegriff

Ein VITA-konformer Aushebegriff, der auch mit Handschuhen bedienbar ist.

Werkzeuglose und drehmomentbegrenzende Card-Loks

Entwickelt für Anwendungen, die Second-Level-Support oder Wartung im Feld erfordern. Dabei ist es notwendig Module ohne Spezialwerkzeuge entfernen oder tauschen zu können.

Produkt-Highlight: Konduktionsgekühlte Baugruppen (Conduction Cooled Assemblies (CCAs))

Leistung und Zuverlässigkeit: VITA-konforme Conduction Cooled Assemblies für höchste Anforderungen. Überwinden Sie die schwierigsten technischen Herausforderungen mit nVent SCHROFF.

Arbeiten Sie mit unserem Konstruktionsteam und unseren technischen Experten daran, den Prototypenprozess zu beschleunigen, indem thermische Herausforderungen durch thermische Analyse bereits vor dem ersten Prototyp gelöst werden. Hierfür bieten wir Simulationen und Modellierungen, Bauteil- und Leiterplattentemperaturmessungen sowie Card-Lok- und Wedge-Lok-Schnittstellentemperaturmessungen an.

CCAs sind in Ihrer Lieferkette sehr einfach handhabbar. Wir haben es möglich gemacht, Ihre Conduction Cooled Assembly mit einer einzigen Teilenummer zu verwalten!

Wir haben auch das High Thermal Integrated CCA entwickelt, indem wir unseren High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok direkt in den CCA-Rahmen eingearbeitet haben, was zu einer um bis zu 40 % höheren thermischen Leistung führt. 

Sehen Sie sich unseren CCA-Designprozess an – wir gehen den Prozess von Anfang bis Ende durch, einschließlich:

 

  • umfassende Beratung von Anfang an.
  • Fähigkeit, mit bestehenden Board-, Rahmen- oder Einschub-Designs zu arbeiten
  • CAD-Vorlagen und 3D-gedruckte Prototypen verfügbar
  • thermische Design-, Simulations- und Analysedienstleistungen
  • über 60 Jahre Erfahrung als Branchenführer für Leiterplattenhalterung und -kühlung

Aushebegriffe

Eine breite Auswahl aus Nylon und Metall, um die Anforderungen an die Aushebekraft zu erfüllen.

Hardware

  • Erfüllt die neuesten VITA Standards
  • Hochleistungsoptionen
  • Wartung durch Second-Level-Support möglich

Komponenten

Schnelle Verfügbarkeit von EMV-Dichtungen, Wärmepads, ESD-Verpackungen und Steckverbindern, um Ihre Conduction Cooled Assembly zu erweitern.

Card-Loks und Wedge-Loks

  • Standard- oder modifizierte COTS, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendung zu erfüllen.
  • Hochleistungsfähige, branchenführende Konstruktionen der Serien Calmark und Birtcher von nVent SCHROFF.
    • Beste thermische Auslegungen
    • Verbesserte Schock- und Vibrationsfestigkeit

Conduction Cooled Assembly

  • Gefräste Clamshell oder Baugruppe
  • Gemäß VITA-Standards
  • CAD-Dateien downloadbar
  • Montage oder Bausatz

Design Tools und -Services

Wedge-Lok-Konfigurator

Thermische Simulationen und Tests

Projektberatung - Kollaboratives Design

Mechanisches Design und Prototyping

Ressourcen

Referenzprojekt

Wir halfen einem Kunden bei der Entwicklung eines IP65-konformen Systems zur Datenerfassung.

Referenzprojekt

Wir haben einem Kunden geholfen, einen benutzerdefinierten VPX XMC-Carrier für verschiedene Module und Hotspot-Standorte zu erstellen

Broschüre für Luft-, Raumfahrt und Verteidigungstechnik

Kontakt und Vertrieb

Kontakt

Sie sind sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Wenden Sie sich noch heute an unsere Fachleute, um alle Ihre Konstruktions-, Produkt- und Serviceanforderungen zu besprechen.

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe? Verwenden Sie unseren Sales-Locator, um einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe zu finden.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink