Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Outdoor-Elektronikschränke

Ein bewährter, weltweit führender Hersteller von Elektronikschränken

nVent SCHROFF ist ein bevorzugter Gehäuselieferant für führende Unternehmen in den Bereichen Bahn, Telekommunikation sowie Energiespeicherung und -verwaltung. Unsere Fähigkeit, zertifizierte Standardprodukte sowie kundenspezifische Lösungen mit Integrationsstufe 3 zu liefern, hebt uns von unseren Mitbewerbern ab.   

Bahn- und Telekommunikationsanwendungen erfordern modernste Elektronik für Outdoor-Anlagen. Die Outdoor-Schränke von nVent SCHROFF schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten hierdurch einen ununterbrochenen Betrieb. Der modulare Aufbau ermöglicht zahlreiche Konfigurations- sowie Kühloptionen. 

Die Telekommunikationsschränke von nVent SCHROFF können als Dslam-/Point of Presence-/Zone-Pooling-/FTTC-/FTTH- oder MFG-Schrank verwendet werden, während die Schränke in der Bahntechnik von nVent SCHROFF als streckenseitige Signal- und Kommunikationsschränke für eine Reihe von Anwendungen installiert werden, etwa ERTMS, ETCS, CBTC, vorausschauende Instandhaltung und Fahrgastkommunikation, um nur einige zu nennen

Ein umfangreiches Produktprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen

Einwandige Outdoor-Elektronikschränke

Outdoor-Elektronikschrank

Comline ist das bevorzugte Gehäuse von nVent SCHROFF für passive Telekommunikationsanwendungen. Für ein einwandiges Design bietet Comline eine ausgezeichnete Isolierung und ein hervorragendes Wärmemanagement. Darüber hinaus ist es in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und kann an die verschiedenen Kundenanforderungen angepasst werden.

  • Leicht 
  • IP55 
  • Zugang zum Schrank von vorne und hinten
  • Innovatives Wärmemanagement 

Doppelwandige, modulare Outdoor-Schränke

Witterungsbeständiger Outdoor-Schrank für Elektronik

Speziell für Bahnanwendungen am Gleis zertifiziert. Dieser Alu-Profilschrank zeichnet sich durch eine leicht zu wartende, abnehmbare, doppelwandige Verkleidung, Flexibilität in Design und Abmessungen sowie innovatives Wärmemanagement aus.

  • Aluminiumschränke, außen mit Stahlblech
  • Zertifiziert für die Bahn und Telekommunikation
  • Innovatives Wärmemanagement
  • IP55, vandalismussicher (RC2), feuerfest, schock- und vibrationsgetestet
  • Erdbeben- und hurrikansicher

Unibody-Outdoor-Elektronikschränke

belüftetes Outdoor-Elektronikgehäuse

Der doppelwandige Alu-Schrank mit einem kostenoptimierten Innengehäuse und abnehmbarer Außenverkleidung ist der perfekte Outdoor -Schrank für Wand-, Mast- oder Bodenmontage. Besonders vorteilhaft bei kleinen Schränken, bei denen der Zugriff durch die Fronttür den Installationsanforderungen genügt. Erprobte Entwärmungskonzepte wie beispielsweise natürliche Konvektion, Lüfter oder Wärmetauscher wählbar.

  • Alu-Innengehäuse und Verkleidung
  • Innovatives Wärmemanagement
  • IP55

Konfiguratoren

Varistar Outdoor-Elektronikschrank Konfigurator

  • Einfache Auswahl der Eigenschaften
  • Fragt die wichtigsten Eigenschaften für eine kundenspezifische Lösung ab
  • Umfasst Optionen für Innen- und Außenabmessungen, IP-Schutz, Türen anstatt Wände, Sockel- oder Plattenmontage, Anwendungsanforderungen wie Lärm- und Temperaturbelastbarkeit und schließlich Zubehör.  
  • Stellt unserem Designteam relevante Informationen zur Verfügung.
  • In weniger als 5 Minuten sind Sie am Ziel

 

.

Outdoor-Elektronikschrank, Witterungsbeständiger Outdoor-Schrank für Elektronik, Wasserdichter Outdoor-Elektronik-Schrank

Ressourcen

Zertifizierter Elektronikschrank für Telekommunikations- und Netzwerkanwendungen im Freien

Flyer

Zertifizierter Elektronikschrank für Outdoor-Telekommunikations- und Netzwerkanwendungen.

Zertifizierter Outdoor-Schrank für Schienenanwendungen an der Strecke

Flyer

Bahnzertifizierter Outdoor-Schrank für Anwendungen an der Strecke.

Outdoor-Schränke für Schienenanwendungen

Katalog

Outdoor-Schränke für Schienenanwendungen

Zertifizierter Vandalismus-Schutz für Outdoor-Schränke

Whitepaper

Zertifizierter Vandalismus-Schutz für Outdoor-Schränke

Outdoor-Schränke für Schienenanwendungen

Testberichte

Outdoor-Schränke für Schienenanwendungen

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink