Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Schränke und Racks für den Innenbereich

Ein umfangreiches Produktprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen

19-Zoll-Elektronikschränke, ästhetischer Alu-Rahmen

Elektronikschrank, 19” cabinets

Der Novastar besteht aus einem Aluminiumrahmen mit attraktivem Design und ist ideal für Anwendungen in den Bereichen der Mess- und Prüftechnik, Audio/Video und Broadcasting.
 

  • Geschraubter Aluminiumrahmen
  • Ästhetische modulare Verkleidungen
  • IP20
  • Stationär/Mobil

 

19-Zoll-Elektronikschränke, robuster Stahlrahmen

Elektronikschrank, Server-Schrank

Das neue Varistar CP verfügt über einen fortschrittlichen, robusten geschweißten Stahlrahmen. Durch die Kombination von standardisierten Komponenten können Kunden aus mehr als 100 Schrankabmessungen, einer Vielzahl von Zubehörteilen und Modifikationen, einschließlich Ausbrüchen und Sonderfarben, wählen. 

  • Robuster, geschweißter Stahlrahmen
  • Schutzart IP20 bis IP55
  • EMV geschirmt
  • Mehrere Kühloptionen
  • Stationär/Mobil

WEITERE INFORMATIONEN HIER


                 PRODUKTE DURCHSUCHEN 

Robuste Elektronikschränke

Robuste Elektronikschränke

Diese Schränke basieren auf der stabilen Varistar-Plattform und bieten zuverlässigen Schutz vor Wasser und Staub (IP20 und IP55)

  • MIL 901D
  • Stoß-, vibrations- und erdbebensicher bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4
  • Kühloptionen – von Ventilatoren bis zu 40 kW starken Luft-Wasser-Kühlern
  • Hochfrequenz-Abschirmung (RFI/EMI) von 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz, 30 dB bei 18 GHz (geprüft nach IEC 61587-3 und EN 61000-5-7)
  • Stationäre oder mobile Konfigurationen

Open-Frame-Racks

Open-Frame-Racks, test racks

nVent SCHROFF Open Frame Racks sind extrem leicht und einfach zu montieren. Ihr kompakter Aufbau spart wertvollen Platz und bietet leichten Zugang zur eingebauten Elektronik. 

Diese Gestelle eignen sich ideal für allgemeine Elektronik, Messtechnik, Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen (VoIP/Triple Play) sowie Audio-, Video- und Rundfunkanwendungen.

  • Schnelle Montage von Mechanik und Elektronik
  • Geringer Platzbedarf
  • Extrem leicht
  • Hohe Zugänglichkeit
  • Stationär/Mobil

Wandgehäuse

wall mount electronics cabinet, wall mount server rack

Die Wandgehäuse von nVent SCHROFF eignen sich ideal für ICT, Telekommunikationsinfrastruktur und das Transportwesen. Sie können als Glasfaserkabelverteiler, 4 HE-Wandverteiler oder in einer Kombination aus Glasfaserkabel-, Kupfer- und Telefonverteilern eingesetzt werden. Optimale Glasfaserkabelführung, leicht abnehmbare Türen und Seitenwände und als Upgrade erhältliche, nebeneinander angeordnete Module unterscheiden das Portfolio von nVent SCHROFF für Wandmontage vom Wettbewerb.

  • Besonders wirtschaftlich
  • Verkleidung schwenkbar oder leicht abnehmbar
  • Optimale Raumausnutzung
  • Mehrere Kühloptionen
  • Ideal für Kommunikations- und Netzwerkverkabelung

Konfiguratoren

Vom Konzept zum CAD in wenigen Minuten! Unsere 3D-Konfiguratoren zeichnen sich durch eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, dynamische CAD-Generierung und vollständige Integration in die Website ohne zusätzliche Softwareinstallation aus.

  • MELDEN SIE SICH noch heute an, um sofort ein Angebot herunterzuladen!

  • Intuitive Drag-and-Drop-3D-Schnittstelle

  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Teilen und Zubehörteilen aus, die mit Ihrem ausgewählten Stahlrahmen kompatibel sind

  • Anpassbar mit verschiedenen Ausschnitten und Druckoptionen

  • Über 30 Dateiformate (2D/3D/CAD) zum Download verfügbar

  • Laden Sie nach dem Speichern Ihrer Konfiguration sofort ein Angebot herunter! (Kundenanmeldung erforderlich)

Varistar-Schrankkonfigurator

server cabinet configurator

 

Novastar-Schrankkonfigurator

electronics cabinet configurator

 

Ein bewährter, weltweit führender Hersteller von Elektronikschränken

nVent SCHROFF ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Elektronikschranklösungen und bietet ein breites Spektrum von ästhetisch ansprechenden, funktionellen und einfachen Elektronikschränken bis hin zu hochfrequenzgeschirmten, schock- und vibrationsgeschützten Ausführungen. 

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und weltweiten Fertigungsstätten für Schränke u. a. in den USA, Frankreich, Indien, Polen und China bietet nVent SCHROFF Ihnen bewährte Leistung und lokalen Support.

Nützliche Ressourcen

Fallstudie aus der Bahntechnik

Fallstudie aus der Bahntechnik

Exzellente HF-Schirmung für Signal- und Kommunikationsgeräte

Fallstudie: Platzsparende Schränke für Schienenfahrzeuganwendungen

Fallstudie: Platzsparende Schränke für Schienenfahrzeuganwendungen

Optimale Platzausnutzung an Bord mit leichtem Zugang zur Elektronik.

Broschüre zu Varistar Schränken

Broschüre zu Varistar Schränken

Varistar: Die vielseitige Elektronikschrank-Plattform

snippet-schroff_ssh_39601856_electronic_cabinets_en.webp

Flyer für Elektronikschränke

Flexible 19-Zoll-Elektronikschrankplattformen für jede Anwendung

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink