Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Drucken
Web Banner

Neue nVent Smart RackPower PDU wird auf der Messe Data Centre World Paris 2022 vorgestellt

Partnerschaft mit Iceotope, präsentiert Präzisionseintauch-Flüssigkeitskühlungslösungen

 

  • Die Partnerschaft zwischen nVent und Iceotope liefert Präzisions-Flüssigkeitskühlung in großem Maßstab für eine Vielzahl von Rechenzentren und industriellen Anwendungen
  • Präsentation einer integrierten Präzisionskühlungslösung ist eine Premiere für Frankreichs führende Veranstaltung für Rechenzentren
  • nVent bringt die neue Smart RackPower PDU auf den Markt und präsentiert eine Reihe von Gestellen und Schränken für Rechenzentren, Kühlung von technischen Räumen und PDU-Lösungen

 

Data Centre World, Paris, 16. November 2022: nVent, ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, kündigt seine innovative Smart RackPower PDU an, eine schrankmontierte Stromverteilungslösung, die es Betreibern ermöglicht, die Stromversorgung in Datenschränken, Open-Frame-Racks und wandmontierten Gehäusen zu steuern. Die neue Lösung wird am 16. November 2022 auf der Data Centre World Paris vorgestellt, wo das Unternehmen auch die Ergebnisse seiner Partnerschaft mit Iceotope, dem Weltmarktführer für Präzisions-Tauchflüssigkeitskühlung, demonstriert.

 

nVent zeigt Optionen für Serverraum-Racks, Reihenkühlung und Stromverteilung

  • Schrank-Fähigkeit
    Die Server- und Netzwerkschränke der nVent SCHROFF Varistar CP-Serie sind für die Anforderungen der physischen Sicherheit optimiert, wobei vorkonfigurierte Einheiten erhältlich sind, um kurze Vorlaufzeiten einzuhalten. Angesichts der Energieeffizienz, die für die heutigen Rechenzentren von zentraler Bedeutung ist, wurden die nVent SCHROFF Varistar-Gehäuse so konzipiert, dass Luftwiderstand, Verformungen, Biegungen und Druckstellen vermieden werden, um die Leistung zu gewährleisten und eine breite Palette an Kabelmanagementoptionen zu bieten.
  • Wärmetauscher für Hintertür und Kühlung direkt am Chip
    Der nVent SCHROFF RackChiller Rear Door Wasser-Wärmetauscher bietet bis zu 55 kW Kühlleistung in der Reihe, um den zuverlässigen Betrieb von Server- und Storage-Schränke mit höherer Dichte zu gewährleisten. Zu den Optionen gehören eine passive, lüfterlose und geräuschlose stromneutrale Lösung mit geringem Wartungsaufwand, eine aktive Lösung mit Lüftern zur Unterstützung des Luftstroms und zur Minimierung des Druckabfalls sowie ein Wärmetauscher-Wasserregelsatz zur Regulierung des Wasserdurchflusses basierend der tatsächlichen Wärmelast.

PDU-Sortiment
Mit mehr als 30 Millionen Einheiten im Einsatz und einer weltweiten Präsenz mit über 80 Fertigungs-, Service- und Vertriebszentren bietet nVent eine breite Palette an PDUs für alle Anforderungen von Rechenzentren und Serverräumen. Die hochpräzise Messfunktion lässt sich leicht in die meisten gängigen DCIM-Softwareangebote, Basis- und Messsteckdosen-PDUs integrieren.

 

Iceotope und nVent präsentieren integrierte Lösungen für die Präzisions-Tauchkühlung von Flüssigkeiten

In Zusammenarbeit haben nVent und Iceotope integrierte, präzisionsgekühlte Schrank-Lösungen auf Einschub-Ebene für eine breite Palette von Anwendungen in Industrie-, Unternehmens- und peripheren Rechenzentren entwickelt, die skalierbare Einsätze überall und jederzeit ermöglichen. Zum ersten Mal in Frankreich wird die Iceotope-Präzisionskühlung in Verbindung mit einem nVent SCHROFF Varistar CP-Schrank mit einem nVent HOFFMAN-Verteiler & CDU gezeigt.

Das Iceotope-Präzisions-Tauchgehäuse ist auf Schrank-Ebene hundertprozentig versiegelt und bietet eine extreme Kühlleistung, die kritische IT-Systeme von der Umgebung isoliert und schützt. Für geschäftskritische Anwendungen, die auf Energieeffizienz ausgerichtet sind. Vertraute Industriestandard-Formfaktoren ermöglichen eine einfache Wartung und Hot-Swapping – an jedem Ort.

  • Zu den Merkmalen gehören die gemeinsame Nutzung von Gleichstrom und die IP-Kaskadierung, mit der bis zu 64 Geräte über eine einzige IP-Adresse verwaltet werden können.

 

Besuchen Sie nVent und Iceotope auf der Data Centre World Paris, Stand J25 (Halle 3), vom 16. bis 17. November 2022, um einen tieferen Einblick in unternehmenskritische, energieeffiziente Produktlösungen für Unternehmen, Rechenzentren und Edge-Installationen zu erhalten.

Holen Sie sich Ihr kostenloses Ticket 

 

Über nVent

nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir glauben, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme ermöglichen und eine sicherere Welt gewährleisten. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der empfindlichsten Geräte, Gebäude und kritischen Prozesse auf der Welt verbinden und schützen. Unsere branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationen bekannt sind, bieten eine umfangreiche Palette an Gehäusen, elektrischen Verbindungen sowie Befestigungs- und Wärmemanagementlösungen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unser Managementbüro in den USA in Minneapolis. Mit unserem soliden Portfolio führender Marken für Elektroprodukte, das nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER umfasst, können wir auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind Marken, die Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften sind oder von diesen lizenziert werden.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink