Single Board Gehäuse für 5G-Netzwerktests
System für die Analyse von digitalem Bitstrom (I/Q-Daten) auf der Glasfaserschnittstelle zwischen BBU und RRH (Remote Radio Head), zur Messung der passiven Intermodulation (PIM)
Herausforderung
Durch den kundenspezifischen Formfaktor der eingesetzten elektronischen Komponenten konnten keine marktüblichen Standardgehäuse eingesetzt werden. Darüber hinaus sollte das Gehäuse EMV geschirmt sein; dies war eine Herausforderung, da die vom Kunde speziell entwickelten Gummirahmen auf das Gehäuse montiert werden mussten. Die Gummirahmen schützen die Oberfläche des Gehäuses, machen Montagefüße überflüssig und bieten sogar beim Stapeln der Gehäuse einen festen Halt. Um das System kompakt zu halten, war eine passive und wartungsarme Kühlungslösung ohne Lüfter erforderlich.
Lösung
Für die Umsetzung der kundenspezifischen Gehäuselösung ohne langwierigen Entwicklungsprozess, wurde das bewährte nVent SCHROFF Interscale Gehäusekonzept genutzt. Dieses ermöglicht eine einfache Anpassung des Gehäusedesigns und garantiert einen zuverlässigen EMV-Schutz, durch den speziellen Verriegelungsmechanismus der einzelnen Gehäusekomponenten. Die Gummirahmen werden schraubenlos befestigt, welches die Montage stark vereinfacht. Für die zuverlässige Kühlung der Elektronik wird die Wärme über ein Thermal Pad vom Prozessor zum Kühlkörper geleitet und dort an die Umgebungsluft abgegeben. Beide Gehäuse werden nach Kundenwunsch gepulvert und bedruckt.
Standort |
Deutschland |
Branche |
Mess- und Prüftechnik |
Anwendung |
PIM-Tests in komplexen Multi-Band-4G- und 5G-Netzwerken |
Technologie |
Single Board Gehäuse |
Produktumfang/Kunde |
AceAxis, in Zusammenarbeit mit unserem Distributionspartner 4Most |
Datums-/Uhrzeitrahmen |
2019/2020 |
Vertragsumfang |
Serienproduktion |