MicroTCA-System für industrielle Bildverarbeitung
Bei diesem System handelt es sich um eine hochskalierbare Plattform für anspruchsvolle maschinelle Bild- und Videoverarbeitung in den Bereichen Automatisierung, Medizin, Transport und öffentliche Sicherheit. Das Chassis muss modular, flexibel, skalierbar und zukunftssicher sein, damit neue oder sich ändernde Hardware integriert werden kann.
Herausforderung:
Das Ziel war es, sechs Slots in einem kompakten 19-Zoll-System unterzubringen. Das stellte eine Herausforderung für das mechanische Design des Systems und die Positionierung der Backplane-Slots dar, um die hohe Verarbeitungsdichte sicherzustellen. Die Board-Dichte erforderte eine geeignete Kühllösung, damit das Chassis an die Anwendungsumgebungen in den verschiedenen Märkten angepasst werden kann.
Lösung:
Das Bildverarbeitungssystem wurde gemäß dem MicroTCA.4-Standard entwickelt. Im Vergleich zu Industrie-PCs bietet es eine höhere Bandbreite und ermöglicht den Anschluss von mehr Kameras, selbst in 1-GbE- oder 10-GbE-Versionen, Camera Link oder Coax Press. Die Anzahl der verwendeten Kameras hängt von den verschiedenen Protokollen ab. Mit zwei separaten Root-Komplexen ermöglicht das System die Ausführung von zwei verschiedenen Aufgaben in einer Anwendung. Um so viel Platz wie möglich für die Steckkarten zu haben, ermöglicht das Systemdesign die Montage der linken und rechten Seitenwand und ihrer RTMs von unten nach unten. Somit war eine Höhe von 2 HE möglich. Die Kühllösung ist variabel und der Lüftereinschub austauschbar. Die Kühlung ist von Seite zu Seite oder von vorne zur Seite möglich und kann je nach Installation und verfügbarem Platz in einem Elektronikschrank angepasst werden.
Einzelheiten zum Projekt
Standort: Deutschland
Branche: Mess- und Prüftechnik
Anwendung: Maschinelles Bildverarbeitungssystem
Kunde: Power Bridge
Technologie: MicroTCA