Fallstudie: CompactPCI
System zur Datenerfassung
Anforderungen:
Das System ist für den Einsatz in einem unbemannten Flugzeug vorgesehen, um geografische Informationen zu sammeln. Da sich das System an der Außenseite des Flugzeugs befindet, musste das Chassis vollständig geschlossen sein und den Anforderungen an Schutzart IP65 genügen.
Herausforderung:
Die Gewichtsbeschränkungen machen eine ausgeklügelte mechanische Konstruktion erforderlich. Zum Schutz der Elektronik gegen Stöße, Vibrationen und Wasser ist eine Leitungskühlung erforderlich.
Lösung:
Die Wahl fiel auf ein leitungsgekühltes Chassis. Um die nötige Rechenleistung zu erreichen, wurde für die Systemarchitektur der PICMG-Standard CompactPCI gewählt. Es wurde eine besondere Lösung entwickelt, um das Gehäuse selbst an der dünnen Seitenwand und den dünnen Deck- und Bodenplatten nach IP 65 abzudichten. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Systemintegrator EMCOMO fertiggestellt.
Einzelheiten zum Projekt
Standort: Deutschland
Branche: Bordelektronik für Flugzeuge
Anwendung: System zur Datenerfassung
Technologie: CompactPCI
Produktumfang: 5-Slot-CPCI-System
Datum/Zeitrahmen: 2014