VPX-Systeme sind die richtige Wahl für Ihren Ruggedized-Einsatz:
- VPX-Standardsysteme vom Desktopsystem bis zum robusten 19"-Chassis
- Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
- Hervorragende Kühlung und EMV-Schutz
- Backplanes mit OpenVPX Backplaneprofilen
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 3 Ergebnisse
VPX-System, Desktop, 4 HE, 5 Slot, steckbares Netzteil
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 5
- Typ: Desktop-Ausführung
- Backplanetyp: VPX Full-Mesh
- Datenübertragung: 10 GbE
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: ANSI/VITA 46.0-2019
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 177 mm
Artikelnummer:
20836-444
VPX-System, Desktop, 4 HE, 5 Slot, steckbares Netzteil, mit Rear I/O
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 5
- Typ: Desktop-Ausführung
- Backplanetyp: VPX Full-Mesh
- Datenübertragung: 10 GbE
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 46.0-2019
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 177 mm
Artikelnummer:
20836-447
VPX System, robust, 10 HE, 10 Slot, steckbares Netzteil
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 10
- Typ: Robuster 19-Zoll-Einschub
- Backplanetyp: VPX, VITA 65
- Datenübertragung: 10 GbE; PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 50 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 10 HE
- Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 46.0-2019
- Leistung: 1000 W
- Tiefe: 490 mm
- Höhe: 443,7 mm
- Breite (mm): 480 mm
Artikelnummer:
20836-780