Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

VPX-Backplanes

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 5 Ergebnisse

VPX Backplane, 3 U, 7 Slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 7
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 5 TE
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 186,46 mm
Artikelnummer:
23001-814

VPX Backplane, 3 U, 7 Slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4, RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 7
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 5 TE
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 186,46 mm
Artikelnummer:
23001-815

VPX Backplane, 3 U, 9 Slots, BKP3-CEN09-15.2.17-4, RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 9
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 5 TE
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 253 mm
Artikelnummer:
23001-834

VPX Backplane, 6 U, 10 Slots, BKP6-CEN10-11.2.4-4 RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 10
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 5 TE
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 262,55 mm
Artikelnummer:
23001-816

VPX Backplane, 6 U, 5 Slots, BKP6-DIS05-11.2.16-4 RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 5
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 5 TE
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 135,55 mm
Artikelnummer:
23001-829
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink