Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

VPX-Backplanes

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | ein Ergebnis

VPX Backplane, 3 U, 9 Slots, BKP3-CEN09-15.2.17-4, RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 9
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 5 TE
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 253 mm
Artikelnummer:
23001-834
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink