Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

VPX-Backplanes

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 3 Ergebnisse

VPX Backplane, 3 U, 5 Slots, Full-Mesh, mit RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 5
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX Vollnetz
    • Slot-Breite: 4 TE
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 120,67 mm
Artikelnummer:
23001-813

VPX Backplane, 3 U, 5 Slots, Full-Mesh, ohne RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 5
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX Vollnetz
    • Slot-Breite: 4 TE
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 120,67 mm
Artikelnummer:
23001-812

VPX Backplane, 6 U, 5 Slots, BKP6-DIS05-11.2.16-4 RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 5
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 5 TE
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 135,55 mm
Artikelnummer:
23001-829
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink