Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

VPX-Backplanes

Wide range of VPX backplanes designed for your ruggedized applications:

  • Acc. To VITA  Standard
  • With or without RTM
  • 3 U and 6 U available
  • Open VPX Backplane Topologies

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 7 Ergebnisse

VPX Backplane, 3 HE, 5 Slots, Full-Mesh, mit RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 5
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX Full Mesh
    • Slot-Breite: 1 x 4 TE (6HE)
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 120,67 mm
Artikelnummer:
23001-813

VPX Backplane, 3 HE, 5 Slots, Full-Mesh, ohne RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 5
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX Full Mesh
    • Slot-Breite: 1 x 4 TE (6HE)
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 120,67 mm
Artikelnummer:
23001-812

VPX Backplane, 3 HE, 7 Slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 7
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 1 x 5 TE (6HE)
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 186,46 mm
Artikelnummer:
23001-814

VPX Backplane, 3 HE, 7 Slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4, RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 7
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 1 x 5 TE (6HE)
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 186,46 mm
Artikelnummer:
23001-815

VPX Backplane, 3 HE, 9 Slots, BKP3-CEN09-15.2.17-4, RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 9
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 1 x 5 TE (6HE)
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 253 mm
Artikelnummer:
23001-834

VPX Backplane, 6 HE, 10 Slots, BKP6-CEN10-11.2.4-4 RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 10
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 1 x 5 TE (6HE)
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 262,55 mm
Artikelnummer:
23001-816

VPX Backplane, 6 HE, 5 Slots, BKP6-DIS05-11.2.16-4 RTM

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 5
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: VPX, VITA 65
    • Slot-Breite: 1 x 5 TE (6HE)
    • Steckverbindertyp: MultiGig
    • Powersteckverbindertyp: Powerstuds M4
    • Utility-Steckverbindertyp: Microfit, 8-polig
    • Breite (mm): 135,55 mm
Artikelnummer:
23001-829
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink