Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Wärmeregelung und -überwachung

Thermostats, Hygrostats and fan speed controllers:

  • Umfangreiches Sortiment an Steuermodulen.
  • Einfache Montage am Schrank.
  • Einfache Regelung von Temperatur und Feuchtigkeit. 

Produkte | 24 Ergebnisse

Antrieb und Kugelhahn für LHX+ 5 KW und 10 KW

  • Produkttyp: Regelventil
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar; Varistar CP
Artikelnummer:
23130-669
Artikelnummer:
62150-201

Steuer-Kit für LHX+ 5 KW und 10 KW

  • Produkttyp: Bedieneinheit
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar; Varistar CP
  • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Breite (mm): 150 mm
    • Höhe: 130 mm
Artikelnummer:
23130-664

Steuereinheit für LHX+ 5 KW und 10 KW

  • Produkttyp: Bedieneinheit
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar; Varistar CP
  • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Breite (mm): 150 mm
    • Höhe: 130 mm
Artikelnummer:
23130-668

DIN-Schiene für Thermostat mit integriertem Temperatursensor

  • Produkttyp: Profilschienen
  • Höhe: 7,3 mm
Artikelnummer:
21120-178

Lüfterdrehzahlregler, EMV-konform, mit IEC-Stecker

  • Produkttyp: Fan Control Module
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar CP
Artikelnummer:
60118-616

Lüftereinschub für LHX+
10 kW

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar; Varistar CP
  • Breite (mm): 215,15 mm
    • Tiefe: 126,3 mm
    • Höhe: 244,24 mm
    • Farbe: Hellgrau
    • Farbecode: RAL 7035
Artikelnummer:
29714-025

Lüftereinschub für LHX+
5 kW

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar; Varistar CP
  • Breite (mm): 443,4 mm
    • Tiefe: 126,3 mm
    • Höhe: 244,24 mm
    • Farbe: Hellgrau
    • Farbecode: RAL 7035
Artikelnummer:
29714-026
Artikelnummer:
60715-138

LHX+ Anzeige für Steuereinheit

  • Produkttyp: Anzeige/Bedienfeld
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar; Varistar CP
Artikelnummer:
23130-666

LHX+ Wassersteuerpaket-Kit

  • Produkttyp: Steckverbinder-Kit
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar; Varistar CP
Artikelnummer:
23130-663
Artikelnummer:
20118-719

Thermostat mit Digitalanzeige, 115 VAC

  • Produkttyp: Thermostat
  • Wechselspannung: 115 V
Artikelnummer:
60715-133

Thermostat mit Digitalanzeige, 230 VAC

  • Produkttyp: Thermostat
  • Wechselspannung: 230 V
Artikelnummer:
60715-132
Artikelnummer:
20715-003

Thermostat with IEC 60320 C13 C14 socket Mains Cable for cooling, 230 VAC

  • Produkttyp: Thermostat
  • Wechselspannung: 230 V
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar CP
Artikelnummer:
24630-116

Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Kühlung

  • Produkttyp: Thermostat
  • Material: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • Farbe: Hellgrau
    • Farbecode: RAL 7035
    • Höhe: 60 mm
    • Breite (mm): 33 mm
    • Tiefe: 43 mm
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
ETR201

Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Heizung

  • Produkttyp: Thermostat
  • Material: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • Farbe: Hellgrau
    • Farbecode: RAL 7035
    • Höhe: 72 mm
    • Breite (mm): 40 mm
    • Tiefe: 43 mm
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
ETR202

Thermostat mit Kabel für Lüftereinschub, 230 VAC

  • Produkttyp: Thermostat
  • Wechselspannung: 230 V
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar CP
Artikelnummer:
23130-163

Thermostat with SCHUKO/UTE plug Mains Cable for cooling, 230 VAC

  • Produkttyp: Thermostat
  • Wechselspannung: 230 V
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar CP
Artikelnummer:
24630-119

Varistar AC-Netzumschalter für LHX 20

  • Produkttyp: Leistungsredundanzmodul
  • Tiefe: 120 mm
  • Höhe: 333 mm
  • Breite (mm): 62 mm
Artikelnummer:
23207-115
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink