Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Single Board Gehäuse

Flexible sheet metal or aluminum cases with small form factor for standard and non-standard PCBs:

  • Interscale - nVent SCHROFF´s most flexible sheet metal enclosure with integrated EMC-shielding
  • Minipac - Convenient and robust small case to accommodate standardised and non-standardised PCBs. Usable as desktop enclosure or wall mount

Produkte | 36 Ergebnisse

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
133 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 132,6 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-375

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
133 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 132,6 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-395

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
133 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 132,6 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310,35 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-397

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 133 mm, 133 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 132,6 mm
    • Tiefe: 132,6 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-133

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 133 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 133 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-134

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 221 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-154

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 221 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-155

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-175

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-195

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310,35 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-197

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 221 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-254

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 221 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-255

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-275

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-295

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310,35 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-297

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
133 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 132,6 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-375

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
133 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 132,6 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-395

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
133 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 132,6 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-397

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
44 mm, 221 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-154

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
44 mm, 221 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-155

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
44 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-175

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
44 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-195

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
44 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-197

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
88 mm, 221 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-254

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
88 mm, 221 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-255

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
88 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-275

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
88 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-295

Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
88 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 88,1 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-297

Interscale-Leitung für Embedded NUC, leistungsgekühlt,
34 mm, 112, mm 107 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 34 mm
    • Breite (mm): 112 mm
    • Tiefe: 106,5 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-701

Interscale-Gehäuse für Embedded NUC, leistungsgekühlt,
44 x 112 x 107 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe: 43,7 mm
    • Breite (mm): 112 mm
    • Tiefe: 106,5 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP20
    • Kühlung: Konduktionsgekühlt
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14830-002
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink