Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 105 Ergebnisse
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern,
1 HE, 399 B, 310 T, 5 Lüfter (40 x 40 x 20)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 310 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
24827-197
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern,
1 HE, 444 B, 310 T, 5 Lüfter (40 x 40 x 20)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Höhe: 1 mm
- Breite: 19 TE
- Breite (mm): 444 mm
- Tiefe: 310 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
24827-107
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 2 HE, 221B, 177T, 1 Lüfter (80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
Artikelnummer:
24827-254
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern,
2 HE, 221 B, 221 T, 1 Lüfter (80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 221 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
24827-255
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 2 HE, 310B, 221T, 1 Lüfter (80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 310 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
24827-275
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 2 HE, 399B, 221T, 1 Lüfter (80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
24827-295
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern,
2 HE, 399 B, 310 T, 2 Lüfter
(80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 310 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
24827-297
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 2 HE, 444B, 221T, 1 Lüfter (80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
Artikelnummer:
24827-205
Interscale Montageplatte zur Lüftermontage, 2 HE, 444 B x 310 T, 1 Lüfter 80 x 80 x25 mm
- Produkttyp: Montageplatte
Artikelnummer:
24827-207
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 3 HE, 310B, 221T, 1 Lüfter (119 x 119 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 310 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
24827-375
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 3 HE, 399B, 221T, 1 Lüfter (119 x 119 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
24827-395
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 3 HE, 399B, 310T, 1 Lüfter (119 x 119 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 310 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
24827-397
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 3 HE, 444B, 221T, 1 Lüfter (119 x 119 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
Artikelnummer:
24827-305
Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern,
3 HE, 444 B, 310 T, 2 Lüfter
(119 x 119 x 25)
- Produkttyp: Montageplatte
Artikelnummer:
24827-307
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
133 mm, 310 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 132,6 mm
- Breite (mm): 310 mm
- Tiefe: 221,45 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-375
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
133 mm, 399 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 132,6 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 221,45 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-395
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
133 mm, 399 mm, 310 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 132,6 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 310,35 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-397
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 133 mm, 133 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 43,7 mm
- Breite (mm): 132,6 mm
- Tiefe: 132,6 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-133
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 133 mm, 177 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 43,7 mm
- Breite (mm): 133 mm
- Tiefe: 177 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-134
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 221 mm, 177 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 43,7 mm
- Breite (mm): 221 mm
- Tiefe: 177 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-154
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 221 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 43,7 mm
- Breite (mm): 221 mm
- Tiefe: 221,45 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-155
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 310 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 43,7 mm
- Breite (mm): 310 mm
- Tiefe: 221,45 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-175
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 399 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 43,7 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 221,45 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-195
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
44 mm, 399 mm, 310 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 43,7 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 310,35 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-197
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 221 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 88,1 mm
- Breite (mm): 221 mm
- Tiefe: 221,45 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-255
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 310 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 88,1 mm
- Breite (mm): 310 mm
- Tiefe: 221,45 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-275
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 399 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 88,1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 221,45 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-295
Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert,
88 mm, 399 mm, 310 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 88,1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 310,35 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP30
- Kühlung: nicht perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-297
Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
133 mm, 310 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 132,6 mm
- Breite (mm): 310 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP20
- Kühlung: perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-375
Interscale Desktop-Gehäuse, perforierte Seitenwände,
133 mm, 399 mm, 221 mm
- Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 132,6 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP20
- Kühlung: perforiert
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-395