Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Single Board- und robuste Kleingehäuse

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 104 Ergebnisse

Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 5 mm

  • Produkttyp: Montagesatz
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Montagesatz
  • Passend zu: Single Board Gehäuse
    • Anzahl pro Packung: 10
    • Höhe (mm): 5 mm
Artikelnummer:
24827-005

Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 7 mm

  • Produkttyp: Montagesatz
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Montagesatz
  • Passend zu: Single Board Gehäuse
    • Anzahl pro Packung: 10
    • Höhe (mm): 7 mm
Artikelnummer:
24827-007

Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 9 mm

  • Produkttyp: Montagesatz
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Montagesatz
  • Passend zu: Single Board Gehäuse
    • Anzahl pro Packung: 10
    • Höhe (mm): 9 mm
Artikelnummer:
24827-009

Interscale Montagewerkzeug

  • Produkttyp: Mehrfunktionswerkzeug
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Montagewerkzeug
  • Passend zu: RatiopacPRO / RatiopacPRO AIR
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24820-001

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 88 mm, 221 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-254

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 44 mm, 133 mm, 133 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 132,6 mm
    • Tiefe: 132,6 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-133

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 44 mm, 133 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 133 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-134

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 44 mm, 221 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-154

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 44 mm, 221 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-155

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 44 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-175

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 44 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-195

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 44 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310,35 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-197

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 88 mm, 221 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-255

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 88 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-275

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 88 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-295

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 88 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310,35 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-297

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 133 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 132,6 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-375

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 133 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 132,6 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221,45 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-395

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 133 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 132,6 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310,35 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: IP30
    • Kühlung: nicht perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14820-397

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 88 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-275

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 44 mm, 221 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-154

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 44 mm, 221 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-155

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 44 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-175

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 44 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-195

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 44 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 43,7 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-197

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 88 mm, 221 mm, 177 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 177 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-254

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 88 mm, 221 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 221 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-255

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 88 mm, 399 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-295

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 88 mm, 399 mm, 310 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 88,1 mm
    • Breite (mm): 399 mm
    • Tiefe: 310 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-297

Interscale Desktop-Gehäuse, perforiert, 133 mm, 310 mm, 221 mm

  • Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor
  • Produktfamilie: Interscale
  • Typ: Desktop-Ausführung
  • Höhe (mm): 132,6 mm
    • Breite (mm): 310 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Material: Stahl
    • Farbe: Anthrazit Grau
    • Farbecode: RAL 7016
    • Schutzart: Schutzart IP20
    • Kühlung: perforiert
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
14825-375
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink