Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Rugged Card und Wedge Loks für Leiterplattenhalterung

Sichere Befestigung von PCBs in rauer Umgebung:

  • Innovative Designs mit hoher Wärmeableitfähigkeit und Klemmkraft für erstklassige Leistung
  • Standard-COTS oder anwendungspezifisch modifizierte Produkte zur Erfüllung der Applikationsanforderungen
  • Werkzeugloses und drehmomentbegrenzendes Design zum Einsatz in Second-Level-Support Anwendungen

Card- und Wedge-Lok Auswahlhilfe

 

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 39 Ergebnisse

42-5 Wedge-Lok

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: Ohne Schaft
  • Thermische Leistung: Gut
  • Profil: 0,225" x 0,225" / 5,72 x 5,72 mm
    • Klemmkraft: 300 bis 399 lbf, 136 bis 181 kg
    • Spaltbreite: PCB + (0,24 bis 0,27'') / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
    • Designfunktion: Drehmomentbegrenzung

44-5 Wedge-Lok

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: Ohne Schaft
  • Thermische Leistung: Am besten
  • Profil: 0,375" x 0,375" / 9,53 x 9,53 mm
    • Klemmkraft: 600 lbf/272 kg
    • Spaltbreite: PCB + (0,39 bis 0,43'') / PCB + (10,0 - 10,9 mm)
    • Designfunktion: Drehmomentbegrenzung

48-5 Wedge-Lok

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: Mit Schaft
  • Thermische Leistung: Am besten
  • Profil: 0,300" x 0,250 / 7,60 x 6,35 mm
    • Klemmkraft: 300 bis 399 lbf, 136 bis 181 kg
    • Spaltbreite: PCB + (0,28 bis 0,31'') / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
    • Designfunktion: Drehmomentbegrenzung

48SL Wedge-Lok

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: Mit Schaft
  • Thermische Leistung: Besser
  • Profil: 0,250" x 0,260" / 6,35 x 6,60 mm
    • Klemmkraft: 500 bis 599 lbf, 227 bis 272 kg
    • Spaltbreite: PCB + (0,28 bis 0,31'') / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

A265 HTS Hochtemperatur Sägezahn Card-Lok

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: High Thermal Sawtooth
  • Thermische Leistung: Am besten
  • Profil: 0,225" x 0,230" / 5,87 x 5,84 mm
    • Klemmkraft: 400 bis 499 lbf, 181 bis 226 kg
    • Spaltbreite: PCB + (0,24 bis 0,27'') / PCB + (6,0 - 6,9 mm)

E225 Card-Lok

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: Ohne Schaft
  • Thermische Leistung: Durchschnitt
  • Profil: 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Klemmkraft: 200 bis 299 lbf, 91 bis 136 kg
    • Spaltbreite: PCB + (0,28 bis 0,31'') / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

L225, Mit Griff betätigtes Card-Lok

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: Ohne Schaft
  • Thermische Leistung: Durchschnitt
  • Profil: 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
    • Klemmkraft: 100 bis 199 lbf, 45 bis 90 kg
    • Spaltbreite: PCB + (0,28 bis 0,31'') / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

L260, Mit Griff betätigtes Card-Lok

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: Mit Schaft
  • Thermische Leistung: Gut
  • Profil: 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Klemmkraft: 100 bis 199 lbf, 45 bis 90 kg
    • Spaltbreite: PCB + (0,28 bis 0,31'') / PCB + (7,0 - 7,9 mm)

LE260, Mit Aushebegriff betätigtes Card-Lok

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: Mit Schaft
  • Thermische Leistung: Gut
  • Profil: 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
    • Klemmkraft: 100 bis 199 lbf, 45 bis 90 kg
    • Spaltbreite: PCB + (0,28 bis 0,31'') / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink