Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher mit bis zu 75 kW pro Kühler:
- Das Kühlgerät wird in einem 800 mm breiten Schrankgestell links oder rechts der 19″-Ebene integriert, sodass die volle Schrankhöhe für Einbauten zur Verfügung steht.
- Die warme Abluft von den Servern strömt durch den Luft/Wasser-Wärmetauscher, wo der Wärmeübergang auf das Kühlmedium stattfindet. Kalte Luft wird vor der 19″-Ebene eingeblasen.
- Die Kühlgeräte lassen sich je nach Packungsdichte optimal skalieren, auch eine Planung von Redundanzen ist einfach möglich.
- 2 verschiedene Leistungsklassen, Kühlleistung unter optimalen Betriebsbedingungen: 55 kW (300-mm-Ausführung) oder 75 kW (600-mm-Ausführung).
- Integrierte Redundanz dank EC-Lüftertechnologie.
Entdecken Sie unseren Kühlmittelverteiler
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 16 Ergebnisse
Keine Produkte