Gehäuse zur Montage in einen Schrank. Die GehäuseE bieten die Möglichkeit für den Einbau von 19-Zoll-kompatible oder individuelle elektronische Komponenten.
- RatiopacPRO/-Air: Flexibel in der Größe mit erweiterten Kühlungs- und EMV-Schirmungsoptionen für 19-Zoll-kompatible oder individuelle elektronische Komponenten
- Inpac: Robustes Gehäuse mit hoher mechanischer Stabilität für ungeschirmte Anwendungen mit schweren individuellen Elektronikausbauten
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 88 Ergebnisse
Inpac 19" Einschub, 2 HE, 84 TE, 254,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 2 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 254,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-171
Inpac 19" Einschub, 2 HE, 84 TE, 314,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 2 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 314,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-172
Inpac 19" Einschub, 2 HE, 84 TE, 374,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 2 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 374,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-173
Inpac 19" Einschub, 3 HE, 84 TE, 254,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 254,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-151
Inpac 19" Einschub, 3 HE, 84 TE, 314,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 314,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-152
Inpac 19" Einschub, 3 HE, 84 TE, 374,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 374,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-153
Inpac 19" Einschub, 3 HE, 84 TE, 434,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 434,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-154
Inpac 19" Einschub, 4 HE, 84 TE, 254,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 4 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 254,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-156
Inpac 19" Einschub, 4 HE, 84 TE, 314,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 4 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 314,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-157
Inpac 19" Einschub, 4 HE, 84 TE, 374,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 4 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 374,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-158
Inpac 19" Einschub, 4 HE, 84 TE, 434,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 4 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 434,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-159
Inpac 19" Einschub, 6 HE, 84 TE, 374,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 374,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-168
Inpac, 19" Chassis, 6 HE, 84 TE, 435,5 mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 434,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
10828-169
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 2 HE, 84 TE, 255mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 2 HE
- Höhe: 88,1 mm
- Nutzbare Höhe: 67,9 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 255,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-620
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 2 HE, 84 TE, 315mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 2 HE
- Höhe: 88,1 mm
- Nutzbare Höhe: 67,9 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 315,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-623
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 2 HE, 84 TE, 375mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 2 HE
- Höhe: 88,1 mm
- Nutzbare Höhe: 67,9 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 375,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-624
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 2 HE, 84 TE, 435mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 2 HE
- Höhe: 88,1 mm
- Nutzbare Höhe: 67,9 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 435,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-625
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 2 HE, 84 TE, 495mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 2 HE
- Höhe: 88,1 mm
- Nutzbare Höhe: 67,9 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 495,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-626
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 3 HE, 84 TE, 255mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 132,6 mm
- Nutzbare Höhe: 112,3 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 255,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-630
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 3 HE, 84 TE, 315mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 132,6 mm
- Nutzbare Höhe: 112,3 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 315,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-633
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 3 HE, 84 TE, 375mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 132,6 mm
- Nutzbare Höhe: 112,3 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 375,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-634
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 3 HE, 84 TE, 435mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 132,6 mm
- Nutzbare Höhe: 112,3 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 435,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-635
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 3 HE, 84 TE, 495mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 132,6 mm
- Nutzbare Höhe: 112,3 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 495,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-636
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 4 HE, 84 TE, 255mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 177 mm
- Nutzbare Höhe: 156,8 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 255,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-640
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 4 HE, 84 TE, 315mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 177 mm
- Nutzbare Höhe: 156,8 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 315,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-643
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 4 HE, 84 TE, 375mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 177 mm
- Nutzbare Höhe: 156,8 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 375,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-644
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 4 HE, 84 TE, 435mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 177 mm
- Nutzbare Höhe: 156,8 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 435,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-645
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 4 HE, 84 TE, 495mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 177 mm
- Nutzbare Höhe: 156,8 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 495,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-646
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 6 HE, 84 TE, 255mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 265,9 mm
- Nutzbare Höhe: 245,7 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 255,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-660
RatiopacPRO 19 Zoll Gehäuse, mit 19 Zoll Winkel mit Griff, nachrüstbarer EMV Schirmung, 6 HE, 84 TE, 315mm
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: RatiopacPRO
- Typ: Gehäuse für individuelle elektronische Komponenten
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 265,9 mm
- Nutzbare Höhe: 245,7 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 448,9 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 315,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Traglast: 25 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: 19-Zoll-Winkel mit integrierten Frontgriffen, Modulschienen
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24572-663