Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Schrankleuchten

Produkte | 15 Ergebnisse

LED-Lichtzubehör, Clip-Kit

  • Produkttyp: Montagesatz
  • Typ: Montagesatz
  • Passend zu: Schrank
Artikelnummer:
20118-809

LED-Lichtzubehör, Verlängerungskabel für Wechselstrom

  • Produkttyp: Kabel
  • Typ: Anschlusskabel
  • Länge: 1000 mm
Artikelnummer:
60118-548

LED-Lichtzubehör, Verlängerungskabel für Gleichstrom

  • Produkttyp: Kabel
  • Typ: Anschlusskabel
  • Länge: 1000 mm
Artikelnummer:
60118-549

LED-Lichtzubehör, Buchsen-Steckverbinder für AC

  • Produkttyp: Steckverbinder
  • Typ: Federleiste
Artikelnummer:
60118-550

LED-Beleuchtungszubehör, Buchse für DC

  • Produkttyp: Steckverbinder
  • Typ: Federleiste
Artikelnummer:
60118-551

LED-Lichtzubehör, Eingangskabel für Wechselstrom

  • Produkttyp: Kabel
  • Typ: Anschlusskabel
  • Länge: 2000 mm
Artikelnummer:
60118-546

LED-Lichtzubehör, Eingangskabel für Gleichstrom

  • Produkttyp: Kabel
  • Typ: Anschlusskabel
  • Länge: 2000 mm
Artikelnummer:
60118-547

LED-Lichtzubehör, Steckverbinder für AC

  • Produkttyp: Steckverbinder
  • Typ: Messerleiste
Artikelnummer:
60118-552

LED-Beleuchtungszubehör, Steckverbinder für DC

  • Produkttyp: Steckverbinder
  • Typ: Messerleiste
Artikelnummer:
60118-553

LED-Leuchte Anschlusskabel mit IEC 60320 C18-Steckverbinder für AC

  • Produkttyp: Kabel
  • Typ: Anschlusskabel
  • Länge: 500 mm
Artikelnummer:
60130-114

LED-Leuchte für die Schrankmontage, LED-700L

  • Produkttyp: light
  • Typ: Schrankleuchte
  • Länge: 351 mm
Artikelnummer:
60118-570

19" Halterung, zur Montage eines LED-Lichts, 1 HE, RAL 7021, schwarz

  • Produkttyp: Halter
  • Typ: Montagewinkel
  • Passend zu: 19"-Schränke
  • Farbe: Schwarz
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 1 HE
Artikelnummer:
20118-812

19" Halterung zur Montage eines LED-Lichts,1 HE, RAL 7035, grau

  • Produkttyp: Halter
  • Typ: Montagewinkel
  • Passend zu: 19"-Schränke
  • Farbe: Grau
    • Farbecode: RAL 7035
    • Höhe: 1 HE
Artikelnummer:
20118-813
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink