Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Rack-Kühlung

Racks with integrated air-to-liquid cooler for harsh environments, up to 25 kW per rack:

  • Das Kühlgerät wird links oder rechts von der 19-Zoll-Ebene in das Rack integriert, sodass der Schrank den vollen RU-Einbauraum (Rack Unit) bietet.
  • Die warme Abluft von den Servern strömt durch den Luft/Wasser-Wärmetauscher, während die Wärme auf das Kühlmedium übertragen wird. Die gekühlte Luft wird vor der 19-Zoll-Ebene bereitgestellt.
  • Die schrankbasierte Kühllösung arbeitet raumunabhängig und ermöglicht verschiedene Schrankkonfigurationen.
  • Lösungen mit EMV-Schirmung, für raue Umgebungen und für Außenbereiche erhältlich.
  • Reduzierter Geräuschpegel 

Produkte | 15 Ergebnisse

LHX+ In-Rack Cooler (Luft / Wasser Wärmetauscher) 10 KW,
230 V, 2 Lüfter, 6 HE 550 B

  • Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar; Varistar CP
  • Breite (mm): 426 mm
  • Tiefe: 500 mm
    • Höhe: 266 mm
    • Versorgungsspannung: 230 V (AC)
    • Redundantes Netzteil: Nein
    • Kühlmittelzufuhr: unten
Artikelnummer:
29714-016

LHX+ In-Rack Cooler (Luft / Waser Wärmetauscher) 5 KW, 230 V,
1 Lüfter, 6 HE, 550 T

  • Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Varistar; Varistar CP
  • Breite (mm): 426 mm
  • Tiefe: 500 mm
    • Höhe: 266 mm
    • Versorgungsspannung: 230 V (AC)
    • Redundantes Netzteil: Nein
    • Kühlmittelzufuhr: unten
Artikelnummer:
29714-017

Varistar LHX 3 flüssigkeitsgekühlter Schrank, 38 HE

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 38 HE
    • Höhe: 2000 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 800 mm
    • Traglast: 800 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100
Artikelnummer:
10130-193

Varistar LHX 3 flüssigkeitsgekühlter Schrank, 42 HE

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2200 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 800 mm
    • Traglast: 1000 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100
Artikelnummer:
10130-194

Varistar LHX+ Schrank mit einer Tür, Kühler links, Wasseranschluss unten

  • Produkttyp: Schrank
  • Höhe: 2100 mm
  • Breite (mm): 800 mm
  • Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-300

Varistar LHX+ Schrank mit einer Tür, Kühler links, Wasseranschluss oben/unten

  • Produkttyp: Schrank
  • Höhe: 2100 mm
  • Breite (mm): 800 mm
  • Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-302

Varistar LHX+ Schrank mit einer Tür, Kühler rechts, Wasseranschluss unten

  • Produkttyp: Schrank
  • Höhe: 2100 mm
  • Breite (mm): 800 mm
  • Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-301

Varistar LHX+ Schrank mit einer Tür, Kühler rechts, Wasseranschluss oben/unten

  • Produkttyp: Schrank
  • Höhe: 2100 mm
  • Breite (mm): 800 mm
  • Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-303

Varistar LHX+ Schrank mit zwei Türen, Kühler links, Wasseranschluss unten

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 2100 mm
    • Breite (mm): 800 mm
    • Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-304

Varistar LHX+ Schrank mit zwei Türen, Kühler links, Wasseranschluss oben/unten

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 2100 mm
    • Breite (mm): 800 mm
    • Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-306

Varistar LHX+ Schrank mit zwei Türen, Kühler rechts, Wasseranschluss unten

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2100 mm
    • Breite (mm): 800 mm
    • Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-305

Varistar LHX+ Schrank mit zwei Türen, Kühler rechts, Wasseranschluss oben/unten

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2100 mm
    • Breite (mm): 800 mm
    • Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-307

Varistar LHX+ Schrank, 10 KW, RAL 7021, EMC, 42 HE, 2100 H, 600 B, 1000 T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2100 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 1000 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1
Artikelnummer:
10130-327

Varistar LHX+ Schrank, 5 KW, RAL 7021, EMC, 42 HE, 2100 H, 600 B, 1000 T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2100 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 1000 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1
Artikelnummer:
10130-326

Varistar LHX+ Schrank, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 HE, 2100H, 600B, 800T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2100 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 800 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1
Artikelnummer:
10130-325
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink