Modulares Systemkonzept mit exzellenter Trigger- und Clock-Genauigkeit und einer integrierten Kühllösung:
- Desktop-PXI- und PXIe-Systeme mit verschiedenen Slot-Zahlen
- Switches, Bridges und Clock-Module (PXIe), realisiert als Mezzanine-Module, für unkomplizierte, kundenspezifische Anpassungen
- Optimiertes Luftführungskonzept für hervorragende Kühlleistung
- Das PXI Express-System unterstützt gemäß PCIe Gen3 eine Systembandbreite von bis zu 16 GB/s
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 3 Ergebnisse
PXI System mit ATX PSU, 4 HE, 8 Slot, 44 HP
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 8
- Typ: Desktop-Ausführung
- Backplanetyp: 3 HE CompactPCI mit PXIbus
- Datenübertragung: 64-Bit PCI-Bus
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach hinten
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PXISA PXI-1 R2.0
- Tiefe: 355 mm
Artikelnummer:
14579-008
PXI‐Express-System, 4 HE, 8 Slot, 44 HP
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 8
- Typ: Desktop-Ausführung
- Backplanetyp: PXI Express, 4 Link-Konfiguration
- Datenübertragung: PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 50 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach hinten
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PXISA PXI-5 R1.1
- Tiefe: 315 mm
Artikelnummer:
14579-030
PXI‐Express-System, 4 HE, 18 Slots, 84 HP
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 18
- Typ: Desktop-Ausführung
- Backplanetyp: PXI Express, 4 Link-Konfiguration
- Datenübertragung: PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 50 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach hinten
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PXISA PXI-5 R1.1
- Tiefe: 355,3 mm
Artikelnummer:
14579-040