Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Verteilerboxen

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 11 Ergebnisse

Versorgungsmodule nach DIN 43880, Leistungsschalter 1 x 16 A

  • Produkttyp: Stromverteiler
  • Breite (mm): 17,7 mm
Artikelnummer:
20119-355

Versorgungsmodule nach DIN 43880, Leistungsschalter 3 x 16 A

  • Produkttyp: Stromverteiler
  • Breite (mm): 53,5 mm
Artikelnummer:
20119-356

Stromverteilungsmodule nach DIN 43880, SCHUKO-Steckdose 250 V, 16 A

  • Produkttyp: Steckdose
  • Breite (mm): 44 mm
Artikelnummer:
20119-357

Versorgungsmodule nach DIN 43880, UTE-Buchse 250 V, 16 A

  • Produkttyp: Steckdose
  • Breite (mm): 44 mm
Artikelnummer:
20119-358

Montageplatte für Einzelbuchsen

  • Produkttyp: Montageplatte
Artikelnummer:
20118-537

Verteilerdose

  • Produkttyp: Stromverteiler
Artikelnummer:
20118-536
Artikelnummer:
20118-280

Kleinverteilermodul

  • Produkttyp: Stromverteiler
Artikelnummer:
20118-538

19-Zoll-Verteilerbox

  • Produkttyp: Stromverteiler
Artikelnummer:
60118-434
Artikelnummer:
60118-521
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink