Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Power Backplanes

Power Backplane portfolio for pluggable power supplies:

  • 1 and 2 Slots
  • 3 U and 6 U versions
  • With P47 Power Connector

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 5 Ergebnisse

CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 3 HE, 16 TE, 2x P47

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 2
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: CompactPCI Power Backplane mit P47
    • Slot-Breite: 1 x 8 TE (6HE)
    • Steckverbindertyp: P47
    • Powersteckverbindertyp: (2) P47
    • Utility-Steckverbindertyp: SMCQ, MicroMatch, 12-polig, 10-polig
    • Breite (mm): 80,3 mm
Artikelnummer:
23098-394

CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 3 HE, 8 TE, 1x P47

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 1
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: CompactPCI Power Backplane mit P47
    • Slot-Breite: 1 x 8 TE (6HE)
    • Powersteckverbindertyp: (1) P47
    • Utility-Steckverbindertyp: SMCQ, MicroMatch, 12-polig, 10-polig
    • Breite (mm): 39,6 mm
Artikelnummer:
23098-393

CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 6 HE, 8 TE, 1x P47

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 1
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: CompactPCI Power Backplane mit P47
    • Slot-Breite: 1 x 8 TE (6HE)
    • Powersteckverbindertyp: (1) P47
    • Utility-Steckverbindertyp: SMCQ, MicroMatch, 12-polig, 10-polig
    • Breite (mm): 39,6 mm
Artikelnummer:
23098-395

CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 6 HE, 8 TE, 2x P47

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 1
  • Höhe: 6 HE
  • Backplanetyp: CompactPCI Power Backplane mit P47
    • Slot-Breite: 1 x 8 TE (6HE)
    • Powersteckverbindertyp: (2) P47
    • Utility-Steckverbindertyp: SMCQ, MicroMatch, 12-polig, 10-polig
    • Breite (mm): 39,6 mm
Artikelnummer:
23098-396

Serielle CPCI-Stromversorgungs-Backplane,
3 HE, 8 HP, 1 Slot

  • Produkttyp: Backplane
  • Anzahl Slots: 1
  • Höhe: 3 HE
  • Backplanetyp: CompactPCI Serial
    • Slot-Breite: 1 x 8 TE (6HE)
    • Steckverbindertyp: 01
    • Powersteckverbindertyp: PwrBlade
    • Utility-Steckverbindertyp: MicroMatch, 10-polig
    • Breite (mm): 39,6 mm
Artikelnummer:
23098-397
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink