Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Leiterplattenhalter und Kartenführungen

Economical offering to retain PCB's in sheet metal applications:

  • Für schock- und vibrationsarme Anwendungen in Metallgehäusen
  • Metal Tainers provide positive spring pressure to retain and/or ground the PCB
  • Nylon-Kartenführungsprodukte für Anwendungen, bei denen Beständigkeit gegen Akaline, schwache Säuren oder Lösungsmittel erforderlich ist 

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 25 Ergebnisse

125 Kartenhalterung aus Edelstahl

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Edelstahl
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Oberfläche: Passiviert
    • Länge: 3,25 Zoll / 82,55 mm

126 Kartenhalterung aus Edelstahl

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Edelstahl
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Oberfläche: Passiviert
    • Länge: 3,25 Zoll / 82,55 mm

127 Lok-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB Lok-Tainer (Feder- Nockenkonstruktion)
  • Leiterplattendicke: 0,025 Zoll / 0,64 mm
    • Orientierung: Linksgewinde
    • Oberfläche: Verzinkt, Gelb chromatiert
    • Länge: 4 Zoll / 101,6 mm

15 PCB-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Oberfläche: Cadmium-Beschichtung
    • Länge: 3,5 Zoll / 88,9 mm

Kartenhalterung Modell 165

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Länge: 5,25 Zoll / 133,4 mm

Kartenhalterung Modell 166

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Länge: 5,25 Zoll / 133,4 mm

18 PCB-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,094 Zoll / 2,4 mm
    • Oberfläche: Cadmium-Beschichtung
    • Länge: 3 Zoll / 76,2 mm
Artikelnummer:
18B-6-3

21 PCB-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Oberfläche: Cadmium-Beschichtung
    • Länge: 5,5 Zoll / 139,7 mm

24 Lok-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB Lok-Tainer (Feder- Nockenkonstruktion)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Orientierung: Linksgewinde
    • Oberfläche: Cadmium-Beschichtung
    • Länge: 5 Zoll / 127 mm

25 Lok-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Stahl
  • Typ: PCB Lok-Tainer (Feder- Nockenkonstruktion)
  • Orientierung: Linksgewinde
    • Oberfläche: Cadmium-Beschichtung
    • Länge: 5 Zoll / 127 mm

28 Lok-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Stahl
  • Typ: PCB Lok-Tainer (Feder- Nockenkonstruktion)
  • Orientierung: Linksgewinde
    • Oberfläche: Verzinkt, Gelb chromatiert
    • Länge: 6,5 Zoll / 165,1 mm

29 Lok-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Stahl
  • Typ: PCB Lok-Tainer (Feder- Nockenkonstruktion)
  • Leiterplattendicke: 0,025 Zoll / 0,64 mm
    • Oberfläche: Verzinkt, Farblos chromatiert
    • Länge: 12 Zoll / 304,8 mm

35-1 PCB-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Oberfläche: Cadmium-Beschichtung
    • Länge: 3 Zoll / 76,2 mm

35-2 PCB-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Oberfläche: Cadmium-Beschichtung
    • Länge: 2,5 Zoll / 63,5 mm

35-6 PCB-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Oberfläche: Cadmium-Beschichtung
    • Länge: 2 Zoll / 50,8 mm

35-7 PCB-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,031 Zoll / 0,79 mm
    • Oberfläche: Vernickelt
    • Länge: 2 Zoll / 50,8 mm

35-8 PCB-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,061 in 0,066 in; 0,061 in 0,066 in (1,55 mm); 1,68mm 1,55mm, 1,68 mm
    • Oberfläche: Vernickelt
    • Länge: 4 Zoll / 101,6 mm

37-6 PCB-Tainer

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Länge: 5 Zoll / 127 mm

NW125 Kartenhalterung, 0,063 Zoll (1,6 mm) Leiterplatte, 7,25 Zoll (184 mm) lang

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Edelstahl
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Oberfläche: Passiviert
    • Länge: 7,25 Zoll / 184,2 mm
Artikelnummer:
NW125-06-7.25

NW125 Kartenhalterung, 0,094 Zoll (2,4 mm) Leiterplatte, 5,25 Zoll (133 mm) lang

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,094 Zoll / 2,4 mm
  • Oberfläche: Passiviert
    • Länge: 5,25 Zoll / 133,4 mm
Artikelnummer:
NW125-09-5.25

NW125 Kartenhalterung, 0,094 Zoll (2,4 mm) Leiterplatte, 7,25 Zoll (184 mm) lang

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,094 Zoll / 2,4 mm
  • Oberfläche: Passiviert
    • Länge: 7,25 Zoll / 184,2 mm
Artikelnummer:
NW125-09-7.25

NW126 Kartenhalterung, 0,063 Zoll (1,6 mm) Leiterplatte, 7,25 Zoll (184 mm) lang

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
  • Oberfläche: Passiviert
    • Länge: 7,25 Zoll / 184,2 mm
Artikelnummer:
NW126-06-7.25

NW126 Kartenhalterung, 0,094 Zoll (2,4 mm) Leiterplatte, 5,25 Zoll (133 mm) lang

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,094 Zoll / 2,4 mm
  • Oberfläche: Passiviert
    • Länge: 5,25 Zoll / 133,4 mm
Artikelnummer:
NW126-09-5.25

NW126 Kartenhalterung, 0,094 Zoll (2,4 mm) Leiterplatte, 7,25 Zoll (184 mm) lang

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,094 Zoll / 2,4 mm
  • Oberfläche: Passiviert
    • Länge: 7,25 Zoll / 184,2 mm
Artikelnummer:
NW126-09-7.25

Kartenhalterung NW 165

  • Produkttyp: Leiterplattenhalter
  • Material: Berylliumkupfer
  • Typ: PCB-Tainer (Federausführung)
  • Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
    • Oberfläche: Chemisch vernickelt
    • Länge: 3,25 Zoll / 82,55 mm
Artikelnummer:
NW165-06-3.25-EN
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink