Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Open-Frame-Racks

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 3 Ergebnisse

Laborgestell, 19-Zoll, offenes Gestell, stationärer Sockel

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Laborgestell
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 710 mm
    • Traglast: 150 kg
    • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
20118-743

Laborgestell 19" offene Schrankholme, 24 U

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Laborgestell
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 24 HE
    • Höhe (mm): 1164 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Traglast: 150 kg
    • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
20118-741

Laborgestell 19" offene Schrankholme, 39 U

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Laborgestell
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 39 HE
    • Höhe (mm): 1831 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Traglast: 150 kg
    • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
20118-742
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink