Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Open-Frame-Racks

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 2 Ergebnisse

On Board Rack,9 HE, 36 HP

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: On-Board Rack
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 9 HE
    • Breite: 36 TE
    • Höhe (mm): 423,4 mm
    • Breite (mm): 252,65 mm
    • Tiefe: 341,8 mm
    • Traglast: 25 kg
    • Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-017

On Board Rack,9 HE, 84 HP

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: On-Board Rack
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 9 HE
    • Breite: 84 TE
    • Höhe (mm): 423,4 mm
    • Breite (mm): 496,4 mm
    • Tiefe: 341,8 mm
    • Traglast: 25 kg
    • Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-016
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink