Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Open-Frame-Racks

Vielseitige Lösung für Hosting- und Prüfschränke:

  • Schnelle Montage von Mechanik und Elektronik 
  • Geringer Platzbedarf
  • Extrem leicht
  • Hohe Zugänglichkeit, hohe Steifigkeit
  • Fest/mobil/On Board

MEHR ENTDECKEN

 

Produkte | 10 Ergebnisse

"19"" Labrack Mobile"

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Laborgestell
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 36 HE
    • Höhe: 1856 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 710 mm
    • Traglast: 200 kg
    • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-498

"Labrack 19"" Open Rack Uprights, 24 U"

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Laborgestell
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 24 HE
    • Höhe: 1164 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Traglast: 150 kg
    • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
Com

"Labrack 19"" Open Rack Uprights, 39 U"

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Laborgestell
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 39 HE
    • Höhe: 1831 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Traglast: 150 kg
    • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
20118-742

On Board Rack,3 HE, 36 HP

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: On-Board Rack
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 3 HE
    • Breite: 36 TE
    • Höhe: 156,7 mm
    • Breite (mm): 252,65 mm
    • Tiefe: 341,8 mm
    • Traglast: 25 kg
    • Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-015

On Board Rack,3 HE, 84 HP

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: On-Board Rack
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 3 HE
    • Breite: 84 TE
    • Höhe: 156,7 mm
    • Breite (mm): 496,4 mm
    • Tiefe: 341,8 mm
    • Traglast: 25 kg
    • Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-014

On Board Rack,6 HE, 36 HP

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: On-Board Rack
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 6 HE
    • Breite: 36 TE
    • Höhe: 290 mm
    • Breite (mm): 252,65 mm
    • Tiefe: 341,8 mm
    • Traglast: 25 kg
    • Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-013

On Board Rack,6 HE, 84 HP

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: On-Board Rack
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 6 HE
    • Breite: 84 TE
    • Höhe: 290 mm
    • Breite (mm): 496,4 mm
    • Tiefe: 341,8 mm
    • Traglast: 25 kg
    • Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-012

On Board Rack,9 HE, 36 HP

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: On-Board Rack
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 9 HE
    • Breite: 36 TE
    • Höhe: 423,4 mm
    • Breite (mm): 252,65 mm
    • Tiefe: 341,8 mm
    • Traglast: 25 kg
    • Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-017

On Board Rack,9 HE, 84 HP

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: On-Board Rack
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 9 HE
    • Breite: 84 TE
    • Höhe: 423,4 mm
    • Breite (mm): 496,4 mm
    • Tiefe: 341,8 mm
    • Traglast: 25 kg
    • Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-016

Laborgestell, 19-Zoll, offenes Gestell, stationärer Sockel

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Laborgestell
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 710 mm
    • Traglast: 150 kg
    • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
20118-743
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink