All-in-One-Regelgerät:
- Ausziehbare 1 HE Schublade mit Tastatur einschließlich Funktionstasten, Nummernblock, Touchpad.
- Arretierung bei Vollauszug und im eingeschobenen Zustand
- Andere Tastaturlayouts, Trackball und Verbindungen auf Anfrage.
Filtern nach
Filtern nach
Es sind keine Produkte zum Filtern vorhanden.
Produkte | 4 Ergebnisse
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad,
RAL 9005, französische Tastatur
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Typ: Tastatur
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Tiefschwarz
- Farbecode: RAL 9005
- Höhe: 1 HE
- Tiefe: 400 mm
Artikelnummer:
60118-568
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad,
RAL 9005, deutsch Tastatur
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Typ: Tastatur
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Tiefschwarz
- Farbecode: RAL 9005
- Höhe: 1 HE
- Tiefe: 400 mm
Artikelnummer:
60118-566
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad,
RAL 9005, englische Tastatur
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Typ: Tastatur
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Tiefschwarz
- Farbecode: RAL 9005
- Höhe: 1 HE
- Tiefe: 400 mm
Artikelnummer:
60118-569
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad,
RAL 9005, US-Tastatur
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Typ: Tastatur
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Tiefschwarz
- Farbecode: RAL 9005
- Höhe: 1 HE
- Tiefe: 400 mm
Artikelnummer:
60118-567