PCB-Aushebegriffe gewährleisten eine sichere Kartenentnahme für robuste Anwendungen:
- Aluminium- und Nylon-Ausführungen, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Extraktionskraft gerecht zu werden
- Verschiedene Optionen für den Ausgleich von Toleranzen bei Leiterplatten
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 16 Ergebnisse
107-35 Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
107-50 Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
107-55 Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
107-70 Verriegelbarer Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Nylon
107-73 Verriegelbarer Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
107-75 Verriegelbarer Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
311 Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Edelstahl
- Designfunktion: Toleranzkompensation
700 Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
701 Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
702 Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
703 Einhebe-/Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 6061-T6
71 Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Aluminiumlegierung 5052-H32
87 Verriegelbarer Aushebegriff
- Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
- Mit Stift: Nein
- Material: Nylon
- Leiterplattendicke: 0,063 Zoll / 1,6 mm
Artikelnummer:
87-2