Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Heizungen

Fan and fan-less heaters up to 550 W:

  • Kompakte Heizgeräte bis 550 W.
  • Lüfterlose Heizungen mit weitem Eingangsspannungsbereich 110-250 V, 50/60 Hz.
  • Heizgeräte mit Heizgebläse für 240 V 50/60 Hz.
  • Modularer Aufbau.
  • Einfache und schnelle Montage mit Clip-on-Befestigung.
  • Temperaturbegrenzung durch PTC-Technik. 

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 11 Ergebnisse

Heizung 400 W, Modular,
230 VAC

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 400 W
Artikelnummer:
60715-029

Heizung 475 W mit Thermostat und Lüfter

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 475 W
Artikelnummer:
60715-017

Heizung 550 W mit Thermostat und Lüfter

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 550 W
Artikelnummer:
60715-018

Heizung mit Heizlüfter,
150 W

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 150 W
Artikelnummer:
60715-225

Heizung mit Heizlüfter,
250 W

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 250 W
Artikelnummer:
60715-226

Heizung mit Heizlüfter,
400 W

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 400 W
Artikelnummer:
60715-227

Schrank Heizung, 10 W

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 10 W
Artikelnummer:
60715-220

Schrank Heizung, 100 W

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 100 W
Artikelnummer:
60715-223

Schrank Heizung, 150 W

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 150 W
Artikelnummer:
60715-224

Schrank Heizung, 20 W

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 20 W
Artikelnummer:
60715-221

Schrank Heizung, 50 W

  • Produkttyp: Heizgerät
  • Leistung: 50 W
Artikelnummer:
60715-222
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink