Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Filterlüfter

 Filtered fans with airflow capacity of 25 m3/h ...   770 m3/h (FL 100 ...   FL 600):

  • 3 Versorgungsspannungen (230 VAC, 115 VAC, 24 VDC)
  • Faltenfilter zur Erhöhung des IP-Schutzgrades von IP 54 auf IP 55
  • Einfache Montage für Blechstärke 1-3 mm.
  • Einfacher und schneller Filteraustausch.
  • Aneinanderreihen mehrerer Filterlüfter möglich.

Produkte | 96 Ergebnisse

Lüfter mit Luftfilter EF 100, 115 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 115 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF100-115R5

Lüfter mit Luftfilter EF 100, 230 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 230 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF100R5

Lüfter mit Luftfilter EF 100, 24 VDC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Spannung DC: 24 V
  • Schutzart: IP54
    • Leistung: 2,4 W
Artikelnummer:
EF100-24R5

Filterlüfter EF 200, 115 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 115 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF200-115R5

Filterlüfter EF 200, 230 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 230 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF200R5

Lüfter mit Luftfilter EF 200, 24 VDC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Spannung DC: 24 V
  • Schutzart: IP54
    • Leistung: 5 W
Artikelnummer:
EF200-24R5

Filterlüfter EF 225, 115 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 115 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF220-115R5

Filterlüfter EF 225, 230 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 230 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF220R5

Luftfilterhalter für 4 HE CPCI Serial–System

  • Produkttyp: Filter
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, CompactPCI-Systeme
Artikelnummer:
24579-632

Luftfilter-Lüfter EF 250, 115 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 115 V
  • Schutzart: IP54
    • Leistung: 18 W
Artikelnummer:
EF250-115R5

Luftfilter-Lüfter EF 250, 230 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 230 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF250R5

Luftfilter-Lüfter EF 300, 115 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 115 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF300-115R5

Luftfilter-Lüfter EF 300, 230 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 230 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF300R5

Luftfilter-Lüfter EF 500, 115 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 115 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF500-115R5

Luftfilter-Lüfter EF 500, 230 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 230 V
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EF500R5

Luftfilter-Lüfter EF 600, 115 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 115 V
  • Schutzart: IP54
    • Leistung: 130 W
Artikelnummer:
EF600-115R5

Luftfilter-Lüfter EF 600, 230 VAC

  • Produkttyp: Lüfter
  • Typ: Filterlüfter
  • Wechselspannung: 230 V
  • Schutzart: IP54
    • Leistung: 120 W
Artikelnummer:
EF600R5

Luftaus-/-eintrittsfilter für Filterlüfter
EFA 100

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Luftaus-/-eintrittsfilter
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EFA100R5

Luftaus-/-eintrittsfilter für Filterlüfter
EFA 200

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Luftaus-/-eintrittsfilter
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EFA200R5

Luftaus-/-eintrittsfilter für Filterlüfter
EFA 220

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Luftaus-/-eintrittsfilter
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EFA220R5

Luftaus-/-eintrittsfilter für Filterlüfter EFA 250/300

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Luftaus-/-eintrittsfilter
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EFA250-300R5

Luftaus-/-eintrittsfilter für Filterlüfter EFA 500/700

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Luftaus-/-eintrittsfilter
  • Schutzart: IP54
Artikelnummer:
EFA500-700R5

Epcase Lüfter, 230 V mit Schutzgitter, oben montiert

  • Produkttyp: Lüfter
  • Produktfamilie: Epcase
  • Wechselspannung: 230 V
Artikelnummer:
21236-092

Lüfter für Lüfterdach, Höhe 25 mm

  • Produkttyp: Lüfter
  • Produktfamilie: Eurorack; Varistar
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Schrank
  • Wechselspannung: 230 V
    • Farbe: Dunkelgrau
    • Leistung: 8 W
Artikelnummer:
20713-048

Faltenfilter IP 55 für EF/EFA 200

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Faltenfilter
  • Schutzart: IP55
Artikelnummer:
EFMP200

Faltenfilter IP 55 für EF/EFA 220

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Faltenfilter
  • Schutzart: IP55
Artikelnummer:
EFMP220

Faltenfilter IP 55 für EF/EFA 250-300

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Faltenfilter
  • Schutzart: IP55
Artikelnummer:
EFMP250-300

Faltenfilter IP 55 für EF/EFA 500-700

  • Produkttyp: Filter
  • Typ: Faltenfilter
  • Schutzart: IP55
Artikelnummer:
EFMP500-700

Lüfterdach, Novastar, mit
2 Lüftern, Lüfterhöhe 25 mm,
553 B 500 T

  • Produkttyp: Schrank-/Rackdach
  • Produktfamilie: Novastar
  • Typ: Lüfter
  • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Breite (mm): 553 mm
    • Tiefe: 500 mm
Artikelnummer:
27230-081

Lüfterdach, Novastar, mit
2 Lüftern, Lüfterhöhe 38 mm,
553 B 500 T

  • Produkttyp: Schrank-/Rackdach
  • Produktfamilie: Novastar
  • Typ: Lüfter
  • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Breite (mm): 553 mm
    • Tiefe: 500 mm
Artikelnummer:
27230-085
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink