255 Card-Lok
- Schraubverriegelung
- 3 Segment/ Keile, Konstruktion ohne Schaft
- Länge 96,5 mm (3,80″) bis 325 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5″) Schritten
- Min. Erweiterung 15,24 mm (0,600 Zoll)
- Flexible Montageoptionen
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Gewicht 4,74 g/cm (0,425 oz./″)
- DSCC CID 59590
- Profil 12,70 mm (0,500 Zoll) x 11,68 mm (0,460 Zoll)
- Für Cold-Wall Anwendung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Serie 255 zeichnet sich durch ein größeres Profil aus und ist für die Aufnahme schwerer Leiterplattenmodule geeignet.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.