RackPower iPDU, RP1850, 230/400 VAC, 3-phasig
- RackPower RP1xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung der gesamten PDU, bietet Überwachungsfunktionen mit abrechnungsgeeigneter Genauigkeit
- Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige
- Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden
- Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung
- Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)
- iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs
- Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich
- Eingangsspannungsbereich 200-240/346-415 VAC, 3-phasig WYE
- Anschlusskabel 6 Zoll mit IEC 60309 3P+N+E Steckverbinder
- C13 und C13/C19 Combo-Steckdosen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: IEC C13; IEC C13/C19
- Anzahl Buchsen: 48
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Ja
- Länge: 1780 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Funktion: Überwachter Anschluss
- Tiefe: 55 mm
- Breite (mm): 56 mm
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
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultra-Low-Profile-Design mit nur 44 mm Höhe.
Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | RackPower PDU, RP1850, 230/400 VAC, 3-phasig, 1,8 m Netzkabel mit IEC 60309 3P+N+E 6h 32A/30A Steckverbinder | 1 |
RESSOURCEN
Datenblatt
Zeichnungsdokument
Firmware
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .