RackPower iPDU, RP1325, 230 VAC, 1-phasig
- RackPower RP1xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung der gesamten PDU, bietet Überwachungsfunktionen mit abrechnungsgeeigneter Genauigkeit
- Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige
- Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden
- Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung
- Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)
- iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs
- Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich
- Bereich der Eingangsspannung 200 - 240 VAC, 1-phaSIG L-N
- Anschlussleitung 3 m, mit IEC 60309 332P6 Steckverbinder
- C13, C19 Ausgänge
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
- Anzahl Steckdosen: 24
- Farbe: Schwarz
- Mit Schalter: Ja
- Länge: 1490 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Funktion: Überwachter Anschluss
- Tiefe: 53 mm
- Breite (mm): 52 mm
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
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultra-Low-Profile-Design mit nur 44 mm Höhe.
Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | RackPower PDU, RP1325, 230 VAC, 1-phasig, 3 m Netzkabel mit IEC 60309 332P6 Steckverbinder | 1 |
RESSOURCEN
Zeichnungsdokument
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .