Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

RackPower Basic PDU, RB0850, 230/400 VAC, 3-phasig

  • RackPower Basic Stromverteilungs-Einheiten ermöglichen Strom in Schränken sowie Open-Frame-Schränken und Wandgehäusen
  • Eingangsspannungsbereich 200-240/346-415 VAC, 3-phasig WYE
  • Anschlusskabel 6 Zoll, mit IEC 60309 3P+N+E Steckverbinder
  • C13 und C13/C19 Combo-Steckdosen
  • 1RU Aluminiumprofil
  • Einstellbare werkzeuglose Montage
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C13/C19
  • Farbe: Schwarz
  • Geschaltete Ausgänge: Ja
  • Länge: 1780 mm
  • Wechselspannung: 230 V
  • Tiefe: 55 mm
  • Breite (mm): 56 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

21630-251_BET_PDU 622 left_B.png
Rackpower iPDU-Montagehalterung für vertikalen iPDU-Einbau mit Plugin von der Seite
Artikelnummer: 21630-251
21630-252_BET_PDU 1555 right_A.png
Rackpower iPDU-Montagehalterung für vertikalen Doppel-iPDU-Einbau
Artikelnummer: 21630-252
21630-318_BET_PDU 622 right_A.png
Rackpower iPDU-Montagehalterung für vertikalen einzelnen iPDU-Einbau mit Plugin von der Seite oder hinten
Artikelnummer: 21630-318

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Modulare, kompakte PDU. Mit einem 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit C13 / C19 Combo-Steckdosen integriert werden.

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 RackPower Basic PDU, RB0850, 230/400 VAC, 3-phasig, 1,8 m Netzkabel mit IEC 60309 3P+N+E 6h 32A/30A Steckverbinder 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink