224 Card-Lok mit Drehmomentbegrenzung
- Klemmkraft, Wäremeübertragung, Testergebnisse für Lebenszyklus und Umwelt (MIL 810) verfügbar
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Profil 5,33 mm (0,210 Zoll) x 7,24 mm (0,285 Zoll)
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion ohne Schaft
- Jede Einheit wurde vor dem Versand im Werk getestet, um die Leistung sicherzustellen; Lieferungen werden mit einer Konformitätsbescheinigung versehen
- Für Cold-Wall Anwendung
- Länge 97 mm (3,80″) bis 325 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Min. Erweiterung 8,64 mm (0,340 Zoll)
- Flexible Montageoptionen
- Gewicht 1,12 g/cm (0,100 oz./″)
- Durchschnittliche Klemmkraft bei der 4,80 Zoll Version, (schwarz eloxiert) = 236 lbs
- Drehmoment-Begrenzung; Ideal für die Wartung der 2. Stufe
- Schraubverriegelung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Reihe 224 Card-Lok eignet sich ideal für die Wartung vor Ort, da für die ordnungsgemäße Installation kein Spezialwerkzeug oder technisches Wissen erforderlich sind. Mit dem integrierten (und patentierten) Drehmomentmechanismus zur Installation der Serie 224 braucht der Bediener nur den Sechskantschlüssel zu drehen, bis er mindestens drei Klicks hören/spüren kann, was anzeigt, dass die optimale Klemmkraft und Wärmeübertragungsleistung erreicht sind. Dementsprechend senkt die Reihe 224 Card-Lok mögliche Gefahren durch unzureichend befestigte Leiterplatten durch ein zu geringes Drehmoment, oder von Schäden an der Platine oder der Kaltwand durch ein zu hohes Drehmoment.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.