Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

260HC Card-Lok mit hoher Klemmkraft

  • Profil 6,35 mm (0,250 Zoll) x 6,86 mm (0,270 Zoll)
  • Gewicht 0,95 g/cm (0,085 oz./″)
  • Länge 96,5 mm (3,80″) bis 172,7 mm (6,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
  • Flexible Montageoptionen
  • 5 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft
  • Durchschnittliche Klemmkraft bei der 4,80 Zoll Version, (schwarz eloxiert) = 868 lbs
  • Schraubverriegelung
  • Max. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)
  • Erhältlich in den Oberflächenausführungen schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
  • Für Cold-Wall Anwendung
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator

Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Wie alle Card Loks mit Schaft hat auch die Serie 260HC ein geriffeltes Schaftdesign für eine gleichmäßigere Klemmkraft über die Länge des Card Loks, wobei Keil- und Körperausrichtung zur einfacheren Installation beibehalten werden.

⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink