225 Card-Lok
- Schraubverriegelung
- Konstruktion ohne Schaft mit 3 Segmenten/ Keilen
- Profil 5,72 mm (0,225 Zoll) x 6,86 mm (0,270 Zoll)
- Länge 97 mm (3,80″) bis 325 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Gewicht 1,34 g/cm (0,120 oz./″)
- Flexible Montageoptionen
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- DSCC 84103/59590
- Min. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft bei der 4,80 Zoll Version, (schwarz eloxiert) = 274 lbs
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Card Loks der Serie 225 sind eine kosteneffiziente Lösung für die Halterung von Leiterplatten und Wärmeübertragung bei Cold-Wall Anwendungen.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.