223 Card-Lok mit Drehmomentbegrenzung
- Schraubverriegelung
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion ohne Schaft
- Profil 5,72 mm (0,225 Zoll) x 6,86 mm (0,270 Zoll)
- Länge 97 mm (3,80″) bis 325 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Klemmkraft, Wäremeübertragung, Testergebnisse für Lebenszyklus und Umwelt (MIL 810) verfügbar
- Gewicht 1,12 g/cm (0,100 oz./″)
- Flexible Montageoptionen
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Jede Einheit wurde vor dem Versand im Werk getestet, um die Leistung sicherzustellen; Lieferungen werden mit einer Konformitätsbescheinigung versehen
- Min. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft bei der 4,80 Zoll Version, (schwarz eloxiert) = 263 lbs
- Drehmoment-Begrenzung; Ideal für die Wartung der 2. Stufe
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Der Card-Lok der Serie 223 ist ideal für die Wartung vor Ort, da für die ordnungsgemäße Installation keine speziellen Werkzeuge oder technischen Kenntnisse erforderlich sind. Mit einem integrierten (patentierten) Drehmomentmechanismus dreht der Bediener zur Installation der Serie 223 einfach den Inbusschlüssel, bis er mindestens drei Klicks hört/fühlt, um festzustellen, dass die optimale Klemm- und Wärmeübertragungsleistung erreicht wurde. Dementsprechend minimiert der Card Lok der Serie 223 das Potenzial für eine unzureichende Leiterplattenhalterung durch zu geringes Drehmoment oder für eine Beschädigung der Leiterplatte und der Kaltwand durch übermäßiges Drehmoment.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.