RackPower einzelner Temperatur‐ und Feuchtigkeitssensor
- Einzelner Temperatur‐ und Feuchtigkeitssensor
- Mit 2 Messkabel und integriertem Magnet zur einfachen Montage
- Für RackPower PDU RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Serie PDUs
- Hot-Plug-fähig für einfache Integration
- Temperaturmessbereich 0 bis 65 °C
- Temperaturmessgenauigkeit +- 2 %
- Feuchtigkeitsmessbereich 10-90 % RH, Nicht kondensierend
- Feuchtigkeitsmessgenauigkeit +- 5 %
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Fühler
- Typ: Temperatur und Feuchtigkeit
- Passend zu: RackPower
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
Einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitssondensensor für nVent SCHROFF RackPower PDUs.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit 2 Messkabel und integriertem Magnet | 1 |
RESSOURCEN
Datenblatt
Zeichnungsdokument
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .